Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 unidad(es)
Technical data
Diámetro Ø | 300 mm |
Diámetro Ø de hembrilla | 10 mm |
Alto | 60 mm |
Material | plástico |
Color | gris ● |
Part No. 253334 DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364154933, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.59 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Mataerial soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202860 DLH RSF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354180, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 211.40 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores para tejados | INOX |
Material del soporte de conductores | INOX |
Margen de apriete | Ø20-25 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275242 LH ZS 27 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364152359, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.50 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Mataerial soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 27 mm |
Orificio de fijación | 5,5 x 10 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 unidad(es)
Technical data
Peso total | 8,5 kg |
Diámetro Ø | 240 mm |
Material | hormigón (C45/55) |
Material cuña / adaptador | INOX |
Part No. 106814 DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
GTIN 4013364381483, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 673.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del distanciador | PRFV |
Material del soporte de conductores / adaptador | poliamida |
Número de zócalos de hormigón | 2 piezas de 17 kg |
Longitud | 1500 mm |
Distancia de aislamiento | 1475 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Rosca | M8 |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A
GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material de cabeza / abrazadera | INOX |
Margen de apriete Ø | 50-300 mm |
Dimensiones de abrazadera | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Material de tornillo | INOX |
Part No. 275339 LH ZS 27 SB50.300 V2A
GTIN 4013364223332, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Margen de apriete Ø tubo | 50-300 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275249 LH ZS 27 KS H10 V2A
GTIN 4013364152366, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 60.20 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Mataerial soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 27 mm |
Rosca | M8 |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202857 DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
GTIN 4013364153189, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 132.64 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material soporte de conductores para tejados | INOX |
Material soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 27 mm |
Longitud del estribo | 205 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275241 LH ZS 27 GM6 V2A
GTIN 4013364152342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 56.10 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Rosca | M6 |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275240 LH ZS 27 GM8 V2A
GTIN 4013364152335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.80 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Rosca | M8 |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Diámetro Ø exterior | 280 mm |
Diámetro Ø interior | 270 mm |
Material | Copolímero de etileno-acetato de vinilo |
Color | negro ● |
Part No. 202863 DLH AL ZS 27 V2A
GTIN 4013364354210, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores para tejados | INOX |
Material del soporte de conductores | INOX |
Fijación | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
GTIN 4013364381599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del trípode | INOX |
Radio | 320 mm |
Número de zócalos de hormigón | 3 piezas de 8,5 kg |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Margen ajustable del distanciador | 750-1510 mm |
Longitud del terminal variable | 1500-1800 mm |
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1800 mm) | 93 km/h |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.74 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del trípode | INOX |
Radio | 320 mm |
Número de zócalos de hormigón | 3 piezas de 8,5 kg |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Margen ajustable del distanciador | 600-1180 mm |
Longitud del terminal variable | 900-1500 mm |
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 900 mm) | 170 km/h |
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202861 DLH KF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354197, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 221.40 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores para tejados | INOX |
Material del soporte de conductores | INOX |
Margen de apriete | aprox. 18 / 22 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202862 DLH SF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354203, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.80 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores para tejados | INOX |
Material del soporte de conductores | INOX |
Margen de apriete | 0,7-8 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 892.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del distanciador | Al |
Longitud del distanciador | 1270 |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Material del soporte de conductores | INOX |
Margen de apriete Rd de la borna MV de conexión multifunción | 8-10 / 16 mm |
Material de la borna | Al |
Longitud del terminal variable | 350-900 mm |
Máx. velocidad del viento con zócalo de 17 kg; l = 900 mm | 100 km/h |
Máx. velocidad del viento con 2 zócalos de 17 kg; l = 900 mm | 141 km/h |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Dimensiones de cinta (a x f) | 25 x 0,3 mm |
Longitud | 100 m |
Part No. 253333 DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
GTIN 4013364153578, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.74 kg, PU: 24.00 unidad(es)
Technical data
Mataerial soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253331 LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364155206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Altura de construcción del soporte de conductores | aprox. 125 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A
GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
Material de cabeza | INOX |
Para cintas (a x f) | 25 x 0,3 mm |
Tornillo | di M8 x 20 mm |
Material de tornillo | INOX |
Part No. 253330 LH ZS 27 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364153585, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 101.29 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Altura de construcción del soporte de conductores | aprox. 87 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 unidad(es)
Technical data
Material | hormigón (C35/45) |
Dimensiones | 180 x 180 x 70 mm |
Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 unidad(es)
Technical data
Peso | 17 kg |
Soporte | técnica de cuña Ø16 mm mm |
Diámetro Ø | 337 mm |
Material | hormigón (C45/55) |
Material cuña / adaptador | INOX |
Part No. 275359 LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
GTIN 4013364223271, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 142.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Inserción del soporte de conductores Rd | 27 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Diámetro Ø exterior | 370 mm |
Diámetro Ø interior | 360 mm |
Material | EVA |
Color | negro ● |