Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para los cables HVI y HVI long

Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso total: 8,5 kg
Diámetro Ø: 240 mm
Material: hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
art. no.: 102075
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso total 8,5 kg
Diámetro Ø 240 mm
Material hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador INOX

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Soportes de conductores, para tejados planos

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Guiado del conductor: suelto
Material soporte de conductores: plástico
Inserción soporte de conductores Rd: 8 mm
Zócalo: hormigón (C35/45)
Peso: 1 kg

Producto DEHN
Tipo: DLH FB 8 LO 100X100X70
art. no.: 253015
o equivalente

 

Technical data

Guiado del conductor suelto
Material soporte de conductores plástico
Inserción soporte de conductores Rd 8 mm
Zócalo hormigón (C35/45)
Peso 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte para conductores con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Material: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Altura de la construcción de soporte de conductores: 87 mm
Perno: Ø10 mm (enchufe)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
art. no.: 253289
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Altura de la construcción de soporte de conductores 87 mm
Perno Ø10 mm (enchufe)

Product 253289 was added to Notepad.

Product 253289 was added to the cart.


Soporte de conductores

2 Products

Part No. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A

GTIN 4013364155619, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Soporte de conductores con rosca
para el tendido a paredes, INOX M6
Soporte de conductores con caballete
con dos tornillos para el cable HVI/cable CUI
p. ej. para su montaje en pared
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Rosca: M6
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 GM6 V2A
art. no.: 275251
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Rosca M6
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275251 was added to Notepad.

Product 275251 was added to the cart.

Part No. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A

GTIN 4013364155602, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Soporte de conductores con rosca
para el tendido a paredes, INOX M8
Soporte de conductores con caballete
con dos tornillos para el cable HVI/cable CUI
p. ej. para su montaje en pared
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Rosca: M8
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 GM8 V2A
art. no.: 275250
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Rosca M8
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275250 was added to Notepad.

Product 275250 was added to the cart.


Placa de montaje

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø: 300 mm
Diámetro Ø de hembrilla: 10 mm
Alto: 60 mm
Material: plástico

Producto DEHN
Tipo: GP B10 H60 D300 KS GR
art. no.: 253300
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø 300 mm
Diámetro Ø de hembrilla 10 mm
Alto 60 mm
Material plástico
Color gris

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje vertical

1 Product

Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para los tejados metálicos para el cable HVI
Soporte de conductores para los tejados metálicos
con encaje vertical y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: 0,7-8 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH SF ZS 20 23 V2A
art. no.: 202852
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete 0,7-8 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202852 was added to Notepad.

Product 202852 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con brida de conexión

1 Product

Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para los tejados metálicos
para el cable HVI
Soporte de conductores para los tejados metálicos
con brida de conexión en Z y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Fijación: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH AL ZS 20 23 V2A
art. no.: 202853
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Fijación [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202853 was added to Notepad.

Product 202853 was added to the cart.


Soporte de conductores con cinta tensora

2 Products

Part No. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 218.30 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con cinta tensora
con soporte de conductores de poliamida
Soporte de conductores con cinta tensora
para el montaje del cable HVI
p. ej. al tubo autosoportado o mástil de antena
Mataerial soporte de conductores: PA
Inserción soporte de conductores Rd: 20-21 mm
Margen de apriete Ø tubo: 50-300 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
art. no.: 275330
o equivalente

 

Technical data

Mataerial soporte de conductores PA
Inserción soporte de conductores Rd 20-21 mm
Margen de apriete Ø tubo 50-300 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275330 was added to Notepad.

Product 275330 was added to the cart.

Part No. 275333 LH ZS 23 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105072, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 219.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con cinta tensora
con soporte de conductores de poliamida
Soporte de conductores con cinta tensora
para el montaje del cable HVI
p. ej. al tubo autosoportado o mástil de antena
Mataerial soporte de conductores: PA
Inserción soporte de conductores Rd: 23 mm
Margen de apriete Ø tubo: 50-300 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
art. no.: 275333
o equivalente

 

Technical data

Mataerial soporte de conductores PA
Inserción soporte de conductores Rd 23 mm
Margen de apriete Ø tubo 50-300 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275333 was added to Notepad.

Product 275333 was added to the cart.


Cinta tensora

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Dimensiones de cinta: 25 x 0,3 mm
Longitud: 100 m

Producto DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
art. no.: 540901
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Dimensiones de cinta (a x f) 25 x 0,3 mm
Longitud 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Placa protectora

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 370 mm
Diámetro Ø interior: 360 mm
Material : EVA
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D370 SW
art. no.: 102050
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 370 mm
Diámetro Ø interior 360 mm
Material EVA
Color negro ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados
para el tendido del cable HVI light INOX
Soporte de conductores para tejados
con caballete con dos tornillos para
el tendido del cable HVI en tejados planos
Versión con zócalo de hormigón y placa protectora
Peso total: aprox. 8,6 kg
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
art. no.: 253239
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253239 was added to Notepad.

Product 253239 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A

GTIN 4013364155633, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con zócalo de plástico
para el tendido a paredes, INOX
Soporte de conductores con caballete con dos tornillos
para el cable HVI/cable CUI incl. zócalo de plástico
p. ej. para su montaje en pared
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Rosca: M8
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 KS H10 V2A
art. no.: 275259
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Rosca M8
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275259 was added to Notepad.

Product 275259 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje vertical redondo

1 Product

Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados metálicos para el cable HV
Soporte de conductores para tejados metálicos
con encaje vertical redondo y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: Ø20-25 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH RSF ZS 20 23 V2A
art. no.: 202850
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete Ø20-25 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202850 was added to Notepad.

Product 202850 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information


Versión: cuadrangular, forma abierta
Material: hormigón (C35/45)
Dimensiones: 180 x 180 x 70 mm

Producto DEHN
Tipo: BES 4.6KG SB10 180X180X70
art. no.: 253301
o equivalente

 

Technical data

Material hormigón (C35/45)
Dimensiones 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Trípode variable con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI (longitud de la zona terminal variable 900 - 1500 mm)

1 Product

Part No. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Trípode con elemento PA con compensación
de potencial, longitud máx. 1180 mm
Trípode variable para adaptar la zona terminal
variable cable HVI.
Incluye la borna UNI de toma de tierra para la conexión
de 1x Rd 8-10 mm y 1x conductor 4-50 mm²
El zócalo de hormigón (Art. Nr. 102 075, peso de 8,5 kg)
y la placa protectora (Art. Nr. 102 060)
tienen que pedirse separadamente.
Material del trípode: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20 mm
Margen ajustable del distanciador: 600-1180 mm
Longitud del terminal variable: 900-1500 mm
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 900 mm): 180 km/h
Máx. velocidad del viento (3 zócalos de 8,5 kg; l = 1500 mm): 110 km/h
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
art. no.: 105469
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del trípode INOX
Radio 320 mm
Número de zócalos de hormigón 3 piezas de 8,5 kg
Inserción del soporte de conductores Rd 20 mm
Margen ajustable del distanciador 600-1180 mm
Longitud del terminal variable 900-1500 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105469 was added to Notepad.

Product 105469 was added to the cart.


Cabeza de sujeción separada

1 Product

Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de cabeza: INOX
Para cintas : 25 x 0,3 mm
Tornillo: M8 x 20 mm
Material de tornillo: INOX

Producto DEHN
Tipo: SPK 25X0.3 V2A
art. no.: 106324
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de cabeza INOX
Para cintas (a x f) 25 x 0,3 mm
Tornillo di M8 x 20 mm
Material de tornillo INOX

Product 106324 was added to Notepad.

Product 106324 was added to the cart.


Soporte de conductores con cinta tensora

1 Product

Part No. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

GTIN 4013364099876, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores con cinta tensora, INOX
Soporte de conductores con cinta tensora para el montaje
del cable HVI p. ej. al tubo autosoportado o mástil de antena
Material soporte de conductores: INOX
Inserción soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Margen de apriete Ø tubo: 50-300 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
art. no.: 275320
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material soporte de conductores INOX
Inserción soporte de conductores Rd 20-23 mm
Margen de apriete Ø tubo 50-300 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275320 was added to Notepad.

Product 275320 was added to the cart.


Adaptador para tendido de cable HVI light / cable HVI / cable HVI light plus en cubierta plana

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Adaptador para tendido de cable HVI en cubierta plana
Adaptador para tendido de cable HVI en cubierta plana o
también para cable HVI light para fijar por presión a
soportes de conductores para cubiertas de tipo FB (ref. 253 015) y
KF (ref. 253 030)
Color: negro ●
Inserción soporte de conductores Rd: 20-21 mm

Producto DEHN
Tipo: RLA 20 FB K SW
art. no.: 253026
o equivalente

 

Technical data

Material plástico
Color negro ●
Inserción soporte de conductores Rd 20-21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Borna PA con compensación de potencial

1 Product

Part No. 405020 PAK 20 AQ4 95 STTZN

GTIN 4013364098459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna PA para el cable HVI
Borna PA con compensación de potencial
para la conexión del revestimiento especial
del cable HVI a la compensación de potencial
Material de la borna de jaula: St/tZn
Margen de apriete Ø: 20 mm
Sección de conexión: 4-95 mm2

Producto DEHN
Tipo: PAK 20 AQ4 95 STTZN
art. no.: 405020
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna de jaula St/tZn
Margen de apriete Ø 20 mm
Sección de conexión 4-95 mm2

Product 405020 was added to Notepad.

Product 405020 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364155626, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.00 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Soporte de conductores con orificio de fijación
para el tendido a paredes, INOX
Soporte de conductores con caballete con dos tornillos
para el cable HVI/cable CUI p. ej. para su montaje en pared
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Orificio de fijación Ø: 5,5 x 10 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
art. no.: 275252
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Orificio de fijación Ø 5,5 x 10 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275252 was added to Notepad.

Product 275252 was added to the cart.


Distanciador para cable HVI / cable HVI light plus

1 Product

Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador para el cable HVI de PRFV
Distanciador para el cable HVI
para la zona terminal variable
Para su montaje en dos zócalos de hormigón
con técnica de fijación para cuña
Distanciador (distancia de aislamiento) de plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) Ø16 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
Los distanciadores están dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Material del soporte de conductores / adaptador: poliamida
Longitud: 1270 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-21 mm
Rosca: M8

Producto DEHN
Tipo: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
art. no.: 106815
o equivalente

 

Technical data

Material del distanciador PRFV
Material del soporte de conductores / adaptador poliamida
Número de zócalos de hormigón 2 piezas de 17 kg
Longitud 1270 mm
Distancia de aislamiento 1245 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-21 mm
Rosca M8

Product 106815 was added to Notepad.

Product 106815 was added to the cart.


Abrazadera de tubo

1 Product

Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material de cabeza / abrazadera: INOX
Margen de apriete Ø: 50-300 mm
Dimensiones de abrazadera: 1100 x 25 x 0,3 mm
Material de tornillo: INOX

Producto DEHN
Tipo: BRS SPB25 50.300 V2A
art. no.: 106323
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de cabeza / abrazadera INOX
Margen de apriete Ø 50-300 mm
Dimensiones de abrazadera 1100 x 25 x 0,3 mm
Material de tornillo INOX

Product 106323 was added to Notepad.

Product 106323 was added to the cart.


Distanciador con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI (longitud del terminal ajustable 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 882.10 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador con elemento de compensación de potencial,
longitud de 1270 mm
Distanciador para realizar la conexión terminal
variable del cable HVI con borna MV de multifunción
para la conexión Rd 16 mm / Rd 8-10 mm
El zócalo de hormigón (Art.-Nr. 102 010, peso de 17 kg)
y la placa protectora (Art.-Nr. 102 050)
tienen que pedirse separadamente.
Material del distanciador: Al
Longitud del distanciador: 1270 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20 mm
Material del soporte de conductores: INOX
Longitud del terminal variable: 350-900 mm
Máx. velocidad del viento con zócalo de 17 kg; l = 900 mm: 105 km/h
Máx. velocidad del viento con 2 zócalos de 17 kg; l = 900 mm: 150 km/h
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
art. no.: 105461
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del distanciador Al
Longitud del distanciador 1270 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20 mm
Material del soporte de conductores INOX
Longitud del terminal variable 350-900 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105461 was added to Notepad.

Product 105461 was added to the cart.


Soporte de conductores para sujeción de cinta tensora

1 Product

Part No. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364229952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 131.50 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para la fijación de cinta tensora, INOX
Soporte de conductores de INOX para la fijación a tubos
o mástiles de antena, p. ej. con abrazadera de banda (Art.-Nr. 106 323)
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
art. no.: 275319
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275319 was added to Notepad.

Product 275319 was added to the cart.


Soporte de conductores para cable HVI / cable HVI light plus

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para el cable CUI,
altura de construcción 10 mm
Soporte de conductores para el cable HVI
para el montaje del cable HVI (negro)
o cable HVI light, p. ej. para el montaje en pared
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-21 mm
Orificio de fijación : 6,5 x 16 mm
Tornillo: M6 x 14 mm

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
art. no.: 275229
o equivalente

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-21 mm
Orificio de fijación 6,5 x 16 mm
Tornillo dm M6 x 14 mm

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte para conductores para tender el cable HVI en INOX
Soporte para conductores con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Material: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: 125 mm
Perno: Ø16 mm (cuña)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
art. no.: 253279
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 125 mm
Perno Ø16 mm (cuña)

Product 253279 was added to Notepad.

Product 253279 was added to the cart.


Letrero indicador

1 Product

Part No. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

GTIN 4013364105607, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 90.84 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Letrero indicador
Letrero indicador en alemán
"ACHTUNG! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung".
[¡ATENCIÓN! Protección aislada contra el rayo
con el sistema DEHNconductor cable HVI]
Material: plástico
Dimensiones: 300 x 210 x 1 mm
Sujeción: [4x] Ø6,5 mm
Distancia de orificio: 270 / 180 mm

Producto DEHN
Tipo: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
art. no.: 480598
o equivalente

 

Technical data

Material plástico
Dimensiones (l x a x p) 300 x 210 x 1 mm
Sujeción [4x] Ø6,5 mm
Distancia de orificio 270 / 180 mm

Product 480598 was added to Notepad.

Product 480598 was added to the cart.


Soporte de conductores para el cable HVI

1 Product

Part No. 275239 LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364115811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 74.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Soporte de conductores para el cable HVI
para el montaje del cable HVI (gris)
p. ej. para el montaje en pared
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 23 mm
Orificio de fijación : 6,5 x 16 mm
Tornillo: M6 x 14 mm
Según (norma) : DIN EN 62561-4

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
art. no.: 275239
o equivalente

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 23 mm
Orificio de fijación 6,5 x 16 mm
Tornillo d m M6 x 14 mm
Según (norma) DIN EN 62561-4

Product 275239 was added to Notepad.

Product 275239 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso: 17 kg
Soporte: técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø: 337 mm
Material : hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 D337 SET
art. no.: 102010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso 17 kg
Soporte técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø 337 mm
Material hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador INOX

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Letrero indicador

1 Product

Part No. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K

GTIN 4013364105614, Customs tariff No. (EU): 39219090, Gross weight: 4.57 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Letrero indicador
Letrero indicador en alemán
"Achtung! Potentialausgleich".
[¡Atención! Compensación de potencial]
Distancia de orificios idónea para
el caballete con dos tornillos
Id. no. 039167

Material: plástico
Dimensiones: 70 x 30 x 1 mm
Sujeción: [2x] Ø6,5 mm

Producto DEHN
Tipo: HWS 70X30 APA DE EN K
art. no.: 480599
o equivalente

 

Technical data

Material plástico
Dimensiones (l x a x p) 70 x 30 x 1 mm
Sujeción [2x] Ø6,5 mm
Distancia del orificio 38 mm

Product 480599 was added to Notepad.

Product 480599 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados para tender el cable HVI en INOX
Soporte de conductores para tejados con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Diseño con taco de hormigón y placa protectora
Peso total: aprox. 4,7 kg
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
art. no.: 253229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253229 was added to Notepad.

Product 253229 was added to the cart.


Soporte de conductores para cable HVI / cable HVI light plus

2 Products

Part No. 275225 LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103467, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.20 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Soporte de conductores para el cable HVI de color gris
Soporte de conductores para el cable HVI
para el montaje del cable HVI (gris)
p. ej. para su montaje en pared y en la zona del terminal
Material soporte de conductores Rd: PA
Inserción soporte de conductores Rd: 23 mm
Rosca interior: M8
Orificio de fijación : 6,5 mm
Tornillo: M6 x 13 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
art. no.: 275225
o equivalente

 

Technical data

Material soporte de conductores Rd PA
Inserción soporte de conductores Rd 23 mm
Rosca interior M8
Orificio de fijación 6,5 mm
Tornillo dh M6 x 13 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275225 was added to Notepad.

Product 275225 was added to the cart.

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Soporte de conductores para el cable HVI de color negro
Soporte de conductores para el cable HVI
para el montaje del cable HVI (negro)
p. ej. para su montaje en pared y en la zona del terminal
Material soporte de conductores Rd: PA
Inserción soporte de conductores Rd: 20-21 mm
Rosca interior: M8
Orificio de fijación : 6,5 mm
Tornillo: M6 x 13 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
art. no.: 275220
o equivalente

 

Technical data

Material soporte de conductores Rd PA
Inserción soporte de conductores Rd 20-21 mm
Rosca interior M8
Orificio de fijación 6,5 mm
Tornillo dh M6 x 13 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


Placa protectora

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 280 mm
Diámetro Ø interior: 270 mm
Material : Copolímero de etileno-acetato de vinilo
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D280 SW
art. no.: 102060
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 280 mm
Diámetro Ø interior 270 mm
Material Copolímero de etileno-acetato de vinilo
Color negro ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

GTIN 4013364159822, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados INOX
Soporte de conductores para tejados con caballete con dos tornillos
y estribo con puntos de flexión para planchas de tejados
para el tendido del cable HVI en planchas de tejados a dos aguas
Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Longitud del estribo: 205 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
art. no.: 202829
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Longitud del estribo 205 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202829 was added to Notepad.

Product 202829 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje de fijación (p. ej. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)

1 Product

Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para los tejados metálicos
para el cable HVI
Soporte de conductores para los tejados metálicos
con encaje de fijación y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: aprox. 18 / 22 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH KF ZS 20 23 V2A
art. no.: 202851
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete aprox. 18 / 22 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202851 was added to Notepad.

Product 202851 was added to the cart.


back to top