Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soportes de conductores y accesorios para tendido en tejados planos/metálicos

Placa de montaje

1 Product

Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø: 300 mm
Diámetro Ø de hembrilla: 10 mm
Alto: 60 mm
Material: plástico

Producto DEHN
Tipo: GP B10 H60 D300 KS GR
art. no.: 253300
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø 300 mm
Diámetro Ø de hembrilla 10 mm
Alto 60 mm
Material plástico
Color gris

Product 253300 was added to Notepad.

Product 253300 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con brida de conexión

1 Product

Part No. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para los tejados metálicos
para el cable HVI
Soporte de conductores para los tejados metálicos
con brida de conexión en Z y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Fijación: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH AL ZS 20 23 V2A
art. no.: 202853
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Fijación [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202853 was added to Notepad.

Product 202853 was added to the cart.


Soportes de conductores, para tejados planos

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Guiado del conductor: suelto
Material soporte de conductores: plástico
Inserción soporte de conductores Rd: 8 mm
Zócalo: hormigón (C35/45)
Peso: 1 kg

Producto DEHN
Tipo: DLH FB 8 LO 100X100X70
art. no.: 253015
o equivalente

 

Technical data

Guiado del conductor suelto
Material soporte de conductores plástico
Inserción soporte de conductores Rd 8 mm
Zócalo hormigón (C35/45)
Peso 1 kg

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados para tender el cable HVI en INOX
Soporte de conductores para tejados con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Diseño con taco de hormigón y placa protectora
Peso total: aprox. 8,6 kg
Material del soporte de conductores : INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
art. no.: 253239
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253239 was added to Notepad.

Product 253239 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information


Versión: cuadrangular, forma abierta
Material: hormigón (C35/45)
Dimensiones: 180 x 180 x 70 mm

Producto DEHN
Tipo: BES 4.6KG SB10 180X180X70
art. no.: 253301
o equivalente

 

Technical data

Material hormigón (C35/45)
Dimensiones 180 x 180 x 70 mm

Product 253301 was added to Notepad.

Product 253301 was added to the cart.


Placa protectora

1 Product

Part No. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 280 mm
Diámetro Ø interior: 270 mm
Material : Copolímero de etileno-acetato de vinilo
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D280 SW
art. no.: 102060
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 280 mm
Diámetro Ø interior 270 mm
Material Copolímero de etileno-acetato de vinilo
Color negro ●

Product 102060 was added to Notepad.

Product 102060 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje vertical

1 Product

Part No. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 157.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para los tejados metálicos para el cable HVI
Soporte de conductores para los tejados metálicos
con encaje vertical y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: 0,7-8 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH SF ZS 20 23 V2A
art. no.: 202852
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete 0,7-8 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202852 was added to Notepad.

Product 202852 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 94.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte para conductores con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Material: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Altura de la construcción de soporte de conductores: 87 mm
Perno: Ø10 mm (enchufe)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
art. no.: 253289
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Altura de la construcción de soporte de conductores 87 mm
Perno Ø10 mm (enchufe)

Product 253289 was added to Notepad.

Product 253289 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso total: 8,5 kg
Diámetro Ø: 240 mm
Material: hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
art. no.: 102075
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso total 8,5 kg
Diámetro Ø 240 mm
Material hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador INOX

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje de fijación (p. ej. RIB-ROOF Speed 500 de Zambelli)

1 Product

Part No. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para los tejados metálicos
para el cable HVI
Soporte de conductores para los tejados metálicos
con encaje de fijación y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: aprox. 18 / 22 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH KF ZS 20 23 V2A
art. no.: 202851
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete aprox. 18 / 22 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202851 was added to Notepad.

Product 202851 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados

1 Product

Part No. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.89 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados para tender el cable HVI en INOX
Soporte de conductores para tejados con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Diseño con taco de hormigón y placa protectora
Peso total: aprox. 4,7 kg
Material del soporte de conductores : INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
art. no.: 253229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253229 was added to Notepad.

Product 253229 was added to the cart.


Soporte de conductores

1 Product

Part No. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte para conductores para tender el cable HVI en INOX
Soporte para conductores con caballete de dos tornillos para
tender el cable HVI en cubiertas planas.
Material: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: 125 mm
Perno: Ø16 mm (cuña)

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
art. no.: 253279
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 125 mm
Perno Ø16 mm (cuña)

Product 253279 was added to Notepad.

Product 253279 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET

GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso total: 17 kg
Inserción: técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø: 337 mm
Material : hormigón (C45/55)
Material de cuña: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 ULP D337 SET
art. no.: 102340
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso total 17 kg
Inserción técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø 337 mm
Material hormigón (C45/55)
Material de cuña INOX

Product 102340 was added to Notepad.

Product 102340 was added to the cart.


Placa protectora

1 Product

Part No. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø exterior: 370 mm
Diámetro Ø interior: 360 mm
Material : EVA
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: ULP KS D370 SW
art. no.: 102050
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø exterior 370 mm
Diámetro Ø interior 360 mm
Material EVA
Color negro ●

Product 102050 was added to Notepad.

Product 102050 was added to the cart.


Zócalo de hormigón

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 unidad(es)


Images

Additional information


Peso: 17 kg
Soporte: técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø: 337 mm
Material : hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador: INOX

Producto DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 D337 SET
art. no.: 102010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Peso 17 kg
Soporte técnica de cuña Ø16 mm mm
Diámetro Ø 337 mm
Material hormigón (C45/55)
Material cuña / adaptador INOX

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Distanciador para cable HVI light / cable HVI light plus

2 Products

Part No. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA

GTIN 4013364104907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 435.10 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador para el cable HVI light, PRFV
Distanciador para el cable HVI light para la zona terminal
o zona de adaptación del cable HVI light
p. ej. para el montaje en zócalo de hormigón
con técnica de fijación para cuña
Distanciador (distancia de aislamiento) de plástico
reforzado de fibra de vidrio (PRFV) Ø16 mm,
factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
Los distanciadores están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Material de soporte de conductores / adaptador: poliamida
Longitud: 1000 mm
Distancia de aislamiento: 975 mm
Inserción soporte de conductores Rd: 20-21 mm
Rosca: M8
Max. velocidad del viento (1 x zócalo de 17 kg, distancia de soporte 1000 mm): 98 km/h
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
art. no.: 106812
o equivalente

 

Technical data

Material de distanciador poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de soporte de conductores / adaptador poliamida
Longitud (l1) 1000 mm
Inserción soporte de conductores Rd 20-21 mm
Rosca M8
Max. velocidad del viento (1 x zócalo de 17 kg, distancia de soporte 1000 mm) 98 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106812 was added to Notepad.

Product 106812 was added to the cart.

Part No. 106852 DH ZS 20 D16 500 GFK PA

GTIN 4013364119307, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador para el cable HVI light, PRFV
Distanciador para el cable HVI light para la zona terminal
o zona de adaptación del cable HVI light
p. ej. para el montaje en zócalo de hormigón
con técnica de fijación para cuña
Distanciador (distancia de aislamiento) de plástico
reforzado de fibra de vidrio (PRFV) Ø16 mm,
factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
Los distanciadores están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Material de soporte de conductores / adaptador: poliamida
Longitud: 500 mm
Distancia de aislamiento: 475 mm
Inserción soporte de conductores Rd: 20-21 mm
Rosca: M8
Max. velocidad del viento (1 x zócalo de 17 kg, distancia de soporte 1000 mm): 151 km/h
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DH ZS 20 D16 500 GFK PA
art. no.: 106852
o equivalente

 

Technical data

Material de distanciador poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de soporte de conductores / adaptador poliamida
Longitud (l1) 500 mm
Inserción soporte de conductores Rd 20-21 mm
Rosca M8
Max. velocidad del viento (1 x zócalo de 17 kg, distancia de soporte 1000 mm) 151 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106852 was added to Notepad.

Product 106852 was added to the cart.


Adaptador para tendido de cable HVI light / cable HVI / cable HVI light plus en cubierta plana

1 Product

Part No. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 9.50 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Adaptador para tendido de cable HVI en cubierta plana
Adaptador para tendido de cable HVI en cubierta plana o
también para cable HVI light para fijar por presión a
soportes de conductores para cubiertas de tipo FB (ref. 253 015) y
KF (ref. 253 030)
Color: negro ●
Inserción soporte de conductores Rd: 20-21 mm

Producto DEHN
Tipo: RLA 20 FB K SW
art. no.: 253026
o equivalente

 

Technical data

Material plástico
Color negro ●
Inserción soporte de conductores Rd 20-21 mm

Product 253026 was added to Notepad.

Product 253026 was added to the cart.


Soporte de conductores para tejados con encaje vertical redondo

1 Product

Part No. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 205.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte de conductores para tejados metálicos para el cable HV
Soporte de conductores para tejados metálicos
con encaje vertical redondo y caballete con dos tornillos
para el tendido del cable HVI
Material del soporte de conductores de tejado: INOX
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete: Ø20-25 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 20-23 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DLH RSF ZS 20 23 V2A
art. no.: 202850
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores de tejado INOX
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete Ø20-25 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 20-23 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 202850 was added to Notepad.

Product 202850 was added to the cart.


Distanciador con elemento PA con compensación de potencial para el cable HVI light (longitud del terminal ajustable 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105460 DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A

GTIN 4013364381513, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 577.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Distanciador con elemento PA
con compensación de potencial, longitud de 750 mm
Distanciador para realizar la zona de adaptación
variable del cable HVI light
Con borna MV de conexión multifunción
para la conexión con Rd 16 mm / Rd 8-10 mm
El zócalo de hormigón (Art. Nr. 102 010, peso de 17 kg)
y la placa protectora (Art. Nr. 102 050) tienen que
pedirse separadamente.
Material del distanciador: Al
Longitud del distanciador: 750 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 17 mm
Material del soporte de conductores: INOX
Margen de apriete Rd de la borna MV de conexión multifunción: 8-10 / 16 mm
Material de la borna: Al
Longitud del terminal variable: 350-900 mm
Máx. velocidad del viento con zócalo de 17 kg; l = 900 mm: 111 km/h
Máx. velocidad del viento con 2 zócalos de 17 kg; l = 900 mm: 159 km/h
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
art. no.: 105460
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del distanciador Al
Longitud del distanciador 750 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 17 mm
Material del soporte de conductores INOX
Margen de apriete Rd de la borna MV de conexión multifunción 8-10 / 16 mm
Material de la borna Al
Longitud del terminal variable 350-900 mm
Máx. velocidad del viento con zócalo de 17 kg; l = 900 mm 111 km/h
Máx. velocidad del viento con 2 zócalos de 17 kg; l = 900 mm 159 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105460 was added to Notepad.

Product 105460 was added to the cart.


back to top