Your dashboard services.
Register to access all tools.

Crucetas con tornillo con cabeza de hongo para conexiones sobre y bajo tierra

de conductores para posiciones en cruz, en paralelo o en T. Diseño con protección antitorsión para el montaje con herramienta.

Con placa intermedia para conductores redondos y pletinas

2 Products

Part No. 318203 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159914, Customs tariff No.: 85359000, Gross weight: 333.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas de St/tZn
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
art. no.: 318203
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 318203 was added to Notepad.

Product 318203 was added to the cart.

Part No. 318229 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A

GTIN 4013364159938, Customs tariff No.: 85359000, Gross weight: 327.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas con placa intermedia para conectores redondos y pletinas INOX (V4A)
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Placa intermedia: sí
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
art. no.: 318229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 8-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 318229 was added to Notepad.

Product 318229 was added to the cart.


Sin placa intermedia para conductores redondos y pletinas

2 Products

Part No. 318205 KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159921, Customs tariff No.: 85359000, Gross weight: 249.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para conectores redondos y pletinas de St/tZn
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
art. no.: 318205
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 318205 was added to Notepad.

Product 318205 was added to the cart.

Part No. 318239 KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A

GTIN 4013364159945, Customs tariff No.: 85359000, Gross weight: 244.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Crucetas sin placa intermedia para conectores redondos y pletinas INOX (V4A)
Crucetas para conexiones sobre y
bajo tierra
para conexión de conductores
para posiciones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/pletina: 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina: 30 / 30 mm
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
art. no.: 318239
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/pletina 8-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina/pletina 30 / 30 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-70 mm2
Dimensiones 60 x 60 x 3 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 318239 was added to Notepad.

Product 318239 was added to the cart.


back to top