Your dashboard services.
Register to access all tools.

Erdung - Zweckbau

Grundlage für Sicherheit

Ob Bestands- oder Neubau: Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Gebäude und für den Schutz der Menschen vor gefährlich hohen Spannungen.

Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Erdungsanlage ist von zentraler Bedeutung, da Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigiert werden können. Bei der Realisierung mit Fundamenterder beispielsweise, ist nach dem Abbinden des Betons keine Veränderung mehr möglich.

Produktempfehlungen

Erdung im Zweckbau Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Fundamenterdung

Runddraht, St/tZn, Ø10 mm

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Stahlband, St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Bewehrungsklemme DEHNclip Rd 8* / Rd 10

Verbindungsklemme geprüft nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Die Armierungsklemme ermöglicht eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern.

Bewehrungsklemme DEHNclip Rd 8* / Fl 30 x 3-4

Verbindungsklemme geprüft nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Die Armierungsklemme ermöglicht eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern.

Verbindungsklemme, St/tZn

Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

Kreuzstück, St/tZn

Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.

Dichtmanschette für Rundleiter

Für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne). Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf Rundleiter mit NIRO-Spannbändern.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5. 

Dichtmanschette für Flachleiter

Für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne). Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf Flachleiter mit NIRO-Spannbändern.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5.

B - Ringerdung

Runddraht, NIRO (V4A), Ø10 mm

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Kreuzstück NIRO (V4A)

Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.

Korrosionsschutzbinde

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen sowie zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672.

C - Hauptpotentialausgleich

Erdungsfestpunkt, NIRO (V4A)

Erdungsfestpunkt nach DIN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.

Potentialausgleichsschiene K12

Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Anschlussklemmen mit Gewindebolzen

Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet.

D - Erdeinführung

Anschlussfahne Rd 10mm (V4A)

Runddraht nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

Leitungshalter DEHNhold

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung.

UNI-Trennklemme

UNI-Trennklemme NIRO nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter. 

Nummernschild

Mit eingeprägter Nummer.

Wissen auf Knopfdruck: E-Learning Fundamenterder

Sie wollen sich Basiswissen zur Fundamenterdung aneignen?

Unser ständig wachsendes E-Learning-Angebot unterstützt Sie dabei:
zeitlich flexibel, ortsunabhängig und bequem.

Nutzen Sie den kostenlosen Service, wählen Sie Ihren Kurs und legen Sie los.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top