DEHNvenCI
Result: 2/2 Products
Product 961200 was added to Notepad.
Product 961200 was added to the cart.
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro koncové zařízení | typ 1 + typ 2 |
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m) | typ 1 + typ 2 + typ 3 |
Jmenovité napětí AC (UN ) | 230 V (50/60 Hz) |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Specifická energie (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi ) | 50 kAeff |
Omezení následného proudu/selektivita | nevybaví pojistku 20 A gL/gG do 50 kAeff (prosp.) |
Doba odezvy (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | integrované předjištění |
Jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany | 100 kA |
Napětí TOV (UT) – charakteristika | 440 V/120 min - Pevnost |
Rozsah provozních teplot (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Ukazatel provoz/porucha | zelená/červená |
Počet vstupů | 1 |
Průřez připojovacích vodičů (L, N/PE(N)) (min.) | 10 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (L, N/PE(N)) (max.) | 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný |
Montáž | instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715 |
Materiál těla přístroje | termoplast, barva červená, UL 94 V-0 |
Místo nasazení | vnitřní prostory |
Krytí | IP 20 |
Montážní rozměr | 2 TE, DIN 43880 |
Certifikace | KEMA |
Rozšířená technická data: | Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE) |
– Max. prospektivní zkratový proud | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu | do 100 kAeff (220 kApeak) |
– Ochranná úroveň [L-PE] (UP) v zapojení 3+1 s DGPM 1 255 (FM) (obj. č. 961 180 (961 185)) a MVS 1 4 8 TT (obj. č. 900 849) | ≤ 2,5 kV |
Product 961205 was added to Notepad.
Product 961205 was added to the cart.
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro koncové zařízení | typ 1 + typ 2 |
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m) | typ 1 + typ 2 + typ 3 |
Jmenovité napětí AC (UN ) | 230 V (50/60 Hz) |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Specifická energie (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi ) | 50 kAeff |
Omezení následného proudu/selektivita | nevybaví pojistku 20 A gG do 50 kAeff (prosp.) |
Doba odezvy (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | integrované předjištění |
Jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany | 100 kA |
Napětí TOV (UT) – charakteristika | 440 V/120 min - Pevnost |
Rozsah provozních teplot (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Ukazatel provoz/porucha | zelená/červená |
Počet vstupů | 1 |
Průřez připojovacích vodičů (L, N/PE(N)) (min.) | 10 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (L, N/PE(N)) (max.) | 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný |
Montáž | instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715 |
Materiál těla přístroje | termoplast, barva červená, UL 94 V-0 |
Místo nasazení | vnitřní prostory |
Krytí | IP 20 |
Montážní rozměr | 2 TE, DIN 43880 |
Certifikace | KEMA |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Spínací výkon AC | 250 V/0,5 A |
Spínací výkon DC | 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A |
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace | max. 1,5 mm2 jedno/vícežilový |
Rozšířená technická data: | Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE) |
– Max. prospektivní zkratový proud | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu | do 100 kAeff (220 kApeak) |
– Ochranná úroveň [L-PE] (UP) v zapojení 3+1 s DGPM 1 255 (FM) (obj. č. 961 180 (961 185)) a MVS 1 4 8 TT (obj. č. 900 849) | ≤ 2,5 kV |