DEHNvenCI
Result: 2/2 Products
Product 961200 was added to Notepad.
Product 961200 was added to the cart.
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Energetisk koordinerbar med tilsluttet udstyr | Type 1 + Type 2 |
Energetisk koordinerbar med tilsluttet udstyr (≤ 10 m) | Type 1 + Type 2 + Type 3 |
Mærkespænding AC (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Specifik energi (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Følgestrømsslukkeevne AC (Ifi ) | 50 kAeff |
Følgestrømsbegrænsning / selektivitet | Selektiv med 20 A gG sikring op til 50 kAeff (prosp.) |
Reaktionstid (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | integreret backupsikring |
Afbrydeevne af den interne for-sikring | 100 kA |
Midlertidig overspænding (TOV) (UT) – karakteristik | 440 V / 120 min. – modstandsdygtig |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions-/fejlvisning | Grøn / rød |
Antal porte | 1 |
Tilslutningstværsnit (L, N/PE(N)) (min.) | 10 mm2 massiv / fintrådet |
Tilslutningstværsnit (L, N/PE(N)) (max.) | 50 mm2 flertrådet / 35 mm2 fintrådet |
Montage på | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |
Kapslingsmateriale | Termoplast, rød, UL 94 V-0 |
Installationsområde | Indendørs |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Indbygningsmål | 2 modul(er), DIN 43880 |
Godkendelser | KEMA |
Udvidede tekniske data: | Brug i installationer med prospektiv kortslutningsstrøm på mere end 50 kAeff (prøvet af det tyske VDE) |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Begrænsning / slukning af netfølgestrøm | up to 100 kAeff (220 kApeak) |
– Restspænding [L-PE] (UP) i 3+1-kobling med DGPM 1 255 (FM) (varenr. 961 180 (961 185)) og MVS 1 4 8 TT (varenr. 900 849) | ≤ 2,5 kV |
Product 961205 was added to Notepad.
Product 961205 was added to the cart.
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II |
Energetisk koordinerbar med tilsluttet udstyr | Type 1 + Type 2 |
Energetisk koordinerbar med tilsluttet udstyr (≤ 10 m) | Type 1 + Type 2 + Type 3 |
Mærkespænding AC (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) |
Max. driftsspænding AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Specifik energi (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Restspænding (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Følgestrømsslukkeevne AC (Ifi ) | 50 kAeff |
Følgestrømsbegrænsning / selektivitet | Selektiv med 20 A gG sikringer op til 50 kAeff (prosp.) |
Reaktionstid (tA ) | ≤ 100 ns |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | integreret backupsikring |
Afbrydeevne af den interne for-sikring | 100 kA |
Midlertidig overspænding (TOV) (UT) – karakteristik | 440 V / 120 min. – modstandsdygtig |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Funktions-/fejlvisning | Grøn / rød |
Antal porte | 1 |
Tilslutningstværsnit (L, N/PE(N)) (min.) | 10 mm2 massiv / fintrådet |
Tilslutningstværsnit (L, N/PE(N)) (max.) | 50 mm2 flertrådet / 35 mm2 fintrådet |
Montage på | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |
Kapslingsmateriale | Termoplast, rød, UL 94 V-0 |
Installationsområde | Indendørs |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Indbygningsmål | 2 modul(er), DIN 43880 |
Godkendelser | KEMA |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
Brydeevne AC | 250 V / 0,5 A |
Brydeevne DC | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
Tilslutningstværsnit for FM-klemme | max. 1,5 mm2 massiv / fintrådet |
Udvidede tekniske data: | Til brug i installationer med prospektiv kortslutningsstrøm på mere end 50 kAeff (prøvet af det tyske VDE) |
– Max. prospektiv kortslutningsstrøm | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Begrænsning / slukning af netfølgestrøm | up to 100 kAeff (220 kApeak) |
– Restspænding [L-PE] (UP) i 3+1-kobling med DGPM 1 255 (FM) (varenr. 961 180 (961 185)) og MVS 1 4 8 TT (varenr. 900 849) | ≤ 2,5 kV |