DEHNvenCI
Result: 2/2 Products
Product 961200 was added to Notepad.
Product 961200 was added to the cart.
SPD selon EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Coordination énergétique avec les équipements terminaux | Type 1 + Type 2 |
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m) | Type 1 + Type 2 + Type 3 |
Tension nominale AC (UN ) | 230 V (50/60 Hz) |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Énergie spécifique (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Capacité d'extinction du courant de suite AC (Ifi ) | 50 kAeff |
Limitation du courant de suite/sélectivité | Non déclenchement d'un fusible 20 A gG jusqu'à 50 kAeff (présumé) |
Temps de réponse (tA ) | ≤ 100 ns |
Protection max. contre les surintensités | Fusible amont intégré |
Pouvoir de coupure assigné de la protection interne de secours | 100 kA |
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) | 440 V/120 min – résistance |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Indication de fonctionnement/de défaut | vert/rouge |
Nombre de ports | 1 |
Section de raccordement (L, N/PE,(N)) (min.) | 10 mm2 rigide/brins souples |
Section de raccordement (L, N/PE(N)) (max.) | 50 mm2 multi-brins/35 mm2 brins souples |
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Matériau de l'enveloppe | Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0 |
Prévu pour le montage | à l'intérieur |
Indice de protection | IP 20 |
Encombrement | 2 modules, DIN 43880 |
Certifications | KEMA |
Caractéristiques techniques supplémentaires: | Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des courants de court-circuit présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE) |
– Courant de court-circuit présumé max. | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Limitation / Extinction de courants de suite | jusqu'à 100 kAeff (220 kApeak) |
– Niveau de protection [L-PE] (UP) dans un circuit 3 en 1 avec DGPM 1 255 (FM) (référence 961 180 (961 185)) et MVS 1 4 8 TT (référence 900 849) | ≤ 2,5 kV |
Product 961205 was added to Notepad.
Product 961205 was added to the cart.
SPD selon EN 61643-11 / ... CEI 61643-11 | Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II |
Coordination énergétique avec les équipements terminaux | Type 1 + Type 2 |
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m) | Type 1 + Type 2 + Type 3 |
Tension nominale AC (UN ) | 230 V (50/60 Hz) |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Énergie spécifique (W/R) | 156,25 kJ/ohm |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Capacité d'extinction du courant de suite AC (Ifi ) | 50 kAeff |
Limitation du courant de suite/sélectivité | Non déclenchement d'un fusible 20 A gG jusqu'à 50 kAeff (présumé) |
Temps de réponse (tA ) | ≤ 100 ns |
Protection max. contre les surintensités | Fusible amont intégré |
Pouvoir de coupure assigné de la protection interne de secours | 100 kA |
Caractéristique de la surtension temporaire (UT) | 440 V/120 min – résistance |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Indication de fonctionnement/de défaut | vert/rouge |
Nombre de ports | 1 |
Section de raccordement (L, N/PE,(N)) (min.) | 10 mm2 rigide/brins souples |
Section de raccordement (L, N/PE(N)) (max.) | 50 mm2 multi-brins/35 mm2 brins souples |
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Matériau de l'enveloppe | Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0 |
Prévu pour le montage | à l'intérieur |
Indice de protection | IP 20 |
Encombrement | 2 modules, DIN 43880 |
Certifications | KEMA |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |
Capacité de commutation AC | 250 V/0,5A |
Capacité de commutation DC | 250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A |
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation | max. 1,5 mm2 rigide/brins souples |
Caractéristiques techniques supplémentaires: | Utilisation dans des tableaux de distribution présentant des courants de court-circuit présumés > 50 kAeff (testé et controlé par VDE) |
– Courant de court-circuit présumé max. | 100 kAeff (220 kApeak) |
– Limitation / Extinction de courants de suite | jusqu'à 100 kAeff (220 kApeak) |
– Niveau de protection [L-PE] (UP) dans un circuit 3 en 1 avec DGPM 1 255 (FM) (référence 961 180 (961 185)) et MVS 1 4 8 TT (référence 900 849) | ≤ 2,5 kV |