Part No. 961200 DVCI 1 255
GTIN 4013364145108, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 477.30 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 1级+2级 / I级+II级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 1.5 kV |
最大后备熔丝 | 内置后备熔断器 |
认证 | KEMA |
附加技术参数 | 用于预期短路电流大于50 kArms的配电设备(经过VDE测试) |
- 最大预期短路电流 | 100 kArms (220 kApeak) |
Part No. 961205 DVCI 1 255 FM
GTIN 4013364145115, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 480.80 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 1级+2级 / I级+II级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 1.5 kV |
最大后备熔丝 | 内置后备熔断器 |
认证 | KEMA |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
附加技术参数 | 用于预期短路电流大于50 kArms的配电设备(经过VDE测试) |
- 最大预期短路电流 | 100 kArms (220 kApeak) |