Armeringsnet til beskyttelse imod skridtspænding
Følger VDE/ABB-vejledning "Lynbeskyttelse af shelters".
Ved en overlappende placering af gittermåtterne skal der for hver gittermåtte benyttes ca. 6 forbindelsesklemmer (med korrosionsbeskyttelsesbånd varenr. 556 125).
Mere nøjagtige data fremgår af monteringsvejledningen.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Mål (l x b x t) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Maskebredde | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmeområde (rund / rund) | 8-10 / 3-5 mm |
Klemmeområde (rund / rund) | 3-5 / 3-5 mm |
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) | 25 kA |
Standard | i overensstemmelse med DIN EN 62561-1 |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale | Rustfrit (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmeområde (rund / rund) | 8-10 / 3-4 mm |
Klemmeområde (rund / rund) | 3-4 / 3-4 mm |
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) | 25 kA |
Standard | Efter DIN/EN 62561-1 |