Seile

Für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Aluminiumseil

Z. B. zum Überspannen bei Getrennten Fangein­richtungen (DEHNiso-Combi).

1 Product

Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M

GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 76149000, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Aluminiumseil 50mm² Al
Seile für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Al

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q AL R100M
Art.-Nr.: 840050
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 1,8 mm
Werkstoff Al
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 9 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Längentoleranz +/- 5%
Hinweis: Al darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Product 840050 was added to Notepad.

Product 840050 was added to the cart.


Stahlseil

1 Product

Part No. 801050 SEIL 10 STGALZN R100M

GTIN 4013364018921, Customs tariff No. (EU): 73121081, Gross weight: 330.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Stahlseil 42mm² St/gal Zn
Seile für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 42 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: [6x] 19 x 0,65 mm
Werkstoff: St/gal Zn

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10 STGALZN R100M
Art.-Nr.: 801050
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 42 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht [6x] 19 x 0,65 mm
Werkstoff St/gal Zn
Durchmesser Ø Außen 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 801050 was added to Notepad.

Product 801050 was added to the cart.


Edelstahlseil

Z. B. für den Potentialausgleich.

2 Products

Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M

GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Edelstahlseil 27mm² NIRO (V4A)
Seile für den Einsatz z.B. beim Potentialausgleich
Querschnitt: 27 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 8 V4A R100M
Art.-Nr.: 850008
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 27 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Durchmesser Ø Außen 8 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 850008 was added to Notepad.

Product 850008 was added to the cart.

Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M

GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Edelstahlseil 42mm² NIRO (V4A)
Seile für den Einsatz z.B. beim Potentialausgleich
Querschnitt: 42 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10 V4A R100M
Art.-Nr.: 850010
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 42 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Durchmesser Ø Außen 10 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,5 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 850010 was added to Notepad.

Product 850010 was added to the cart.


Kupferseil

5 Products

Part No. 832739 SEIL 9 50Q CU R50M

GTIN 4013364018907, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Kupferseil 50mm² Cu
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q CU R50M
Art.-Nr.: 832739
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 1,8 mm
Werkstoff Cu
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 9 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832739 was added to Notepad.

Product 832739 was added to the cart.

Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M

GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Kupferseil 50mm² Cu
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q CU R100M
Art.-Nr.: 832740
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 1,8 mm
Werkstoff Cu
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 9 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832740 was added to Notepad.

Product 832740 was added to the cart.

Part No. 832192 SEIL 10.5 70Q CU R50M

GTIN 4013364018914, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information

Kupferseil 70mm² Cu
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 70 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,1 mm
Werkstoff: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10.5 70Q CU R50M
Art.-Nr.: 832192
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 70 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 2,1 mm
Werkstoff Cu
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 10,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832192 was added to Notepad.

Product 832192 was added to the cart.

Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M

GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Kupferseil 95mm² Cu
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 95 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,5 mm
Werkstoff: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 12.5 95Q CU R50M
Art.-Nr.: 832095
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 95 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 2,5 mm
Werkstoff Cu
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 12,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18,5 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832095 was added to Notepad.

Product 832095 was added to the cart.

Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M

GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Kupferseil 120mm² Cu
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 120 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,8 mm
Werkstoff: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 14.5 120Q CU R25M
Art.-Nr.: 832120
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 120 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 2,8 mm
Werkstoff Cu
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 14,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 23,4 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832120 was added to Notepad.

Product 832120 was added to the cart.


Kupferseil verzinnt

5 Products

Part No. 832838 SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M

GTIN 4013364335776, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 334.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Kupferseil verzinnt 35mm² Cu/gal Sn
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 35 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 7 x 2,5 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
Art.-Nr.: 832838
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 35 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 7 x 2,5 mm
Werkstoff Cu /gal Sn
Durchmesser Ø Außen 7,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 5 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832838 was added to Notepad.

Product 832838 was added to the cart.

Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M

GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Kupferseil verzinnt 50mm² Cu/gal Sn
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
Art.-Nr.: 832839
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 1,8 mm
Werkstoff Cu /gal Sn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 9 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 7,2 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832839 was added to Notepad.

Product 832839 was added to the cart.

Part No. 832202 SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364081048, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information

Kupferseil verzinnt 70mm² Cu/gal Sn
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 70 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,1 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
Art.-Nr.: 832202
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 70 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 2,1 mm
Werkstoff Cu /gal Sn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 10,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 10,1 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832202 was added to Notepad.

Product 832202 was added to the cart.

Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Kupferseil verzinnt 95mm² Cu/gal Sn
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 95 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,5 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
Art.-Nr.: 832295
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 95 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 2,5 mm
Werkstoff Cu /gal Sn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 12,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 13,7 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832295 was added to Notepad.

Product 832295 was added to the cart.

Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M

GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Kupferseil verzinnt 120mm² Cu/gal Sn
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 120 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,8 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn

Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
Art.-Nr.: 832320
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Querschnitt 120 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht 19 x 2,8 mm
Werkstoff Cu /gal Sn
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 14,5 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 17,4 kA
Längentoleranz +/- 5%

Product 832320 was added to Notepad.

Product 832320 was added to the cart.