Your dashboard services.
Register to access all tools.

Leitungshalter für Regenfallrohre

Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung.

Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.

Typ PPS

Mit Schneckengewinde und Sicke.

4 Products

Part No. 200079 LH 8 SB80.100 SCG V2A

GTIN 4013364069138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.100 SCG V2A
Art.-Nr.: 200079
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Product 200079 was added to Notepad.

Product 200079 was added to the cart.

Part No. 200077 LH 8 SB80.100 SCG GALCU

GTIN 4013364082335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.32 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO/gal Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.100 SCG GALCU
Art.-Nr.: 200077
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 80-100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO / gal Cu

Product 200077 was added to Notepad.

Product 200077 was added to the cart.

Part No. 200089 LH 8 SB100.120 SCG V2A

GTIN 4013364074729, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 57.02 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100.120 SCG V2A
Art.-Nr.: 200089
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Product 200089 was added to Notepad.

Product 200089 was added to the cart.

Part No. 200087 LH 8 SB100.120 SCG GALCU

GTIN 4013364082342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 39.52 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PPS NIRO/gal Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PPS mit Schneckengewinde und Sicke
Spannbereich Ø Rohr: 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO / gal Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100.120 SCG GALCU
Art.-Nr.: 200087
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 100-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO / gal Cu

Product 200087 was added to Notepad.

Product 200087 was added to the cart.


Typ PS

Schraubenlos, mit Prägungen für Zange.

4 Products

Part No. 200069 LH 8 SB80.120 SCL V2A

GTIN 4013364041561, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.50 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.120 SCL V2A
Art.-Nr.: 200069
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Product 200069 was added to Notepad.

Product 200069 was added to the cart.

Part No. 200067 LH 8 SB80.120 SCL CU

GTIN 4013364041554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 34.10 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB80.120 SCL CU
Art.-Nr.: 200067
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu

Product 200067 was added to Notepad.

Product 200067 was added to the cart.

Part No. 200059 LH 8 SB100 SCL V2A

GTIN 4013364041547, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 25.50 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100 SCL V2A
Art.-Nr.: 200059
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Product 200059 was added to Notepad.

Product 200059 was added to the cart.

Part No. 200057 LH 8 SB100 SCL CU

GTIN 4013364041530, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 g, PU: 25.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PS Cu
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PS schraubenlos, mit Prägungen für Zange
Spannbereich Ø Rohr: 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 8 SB100 SCL CU
Art.-Nr.: 200057
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu

Product 200057 was added to Notepad.

Product 200057 was added to the cart.


Typ PV

Verstellbar, mit Spannschraube M8.

3 Products

Part No. 200029 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A

GTIN 4013364031265, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 45.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PV NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8
Spannbereich Ø Rohr: 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A
Art.-Nr.: 200029
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Product 200029 was added to Notepad.

Product 200029 was added to the cart.

Part No. 200039 LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A

GTIN 4013364129283, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 40.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PV NIRO
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8
Spannbereich Ø Rohr: 50-150 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A
Art.-Nr.: 200039
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 50-150 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO

Product 200039 was added to Notepad.

Product 200039 was added to the cart.

Part No. 200027 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU

GTIN 4013364031258, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Leitungshalter für Regenfallrohre Typ PV Cu/Bronze
Leitungshalter, für Regenfallrohre zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren
mit fester Leitungsführung
Typ PV verstellbar, mit Spannschraube M8
Spannbereich Ø Rohr: 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu/Bronze

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU
Art.-Nr.: 200027
oder gleichwertig.

 

Technical data

Spannbereich Ø Rohr 50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 6-8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu/Bronze

Product 200027 was added to Notepad.

Product 200027 was added to the cart.


back to top