Verdrahtungszubehör STAK
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/55857334/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/55857335/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 Stk.
Technical data
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1500 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 6,25 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 eindrähtig / 6 mm2 feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 10 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (min.) mit Aderendhülse | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse | 6 mm² |
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse ohne Kragen | 10 mm² |
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 Stk.
Technical data
Nennspannung AC / DC (UN ) | 600 V |
Max. PV-Spannung (UCPV) in der Anwendung mit DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 100 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Ableitstoßstrom (8/20 µs) | 50 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig |
Anschlussart | vorne |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 Stk.
Technical data
Nennspannung AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 160 A |
Laststrom bei V-Verdrahtung | 80 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 16 mm2 mehr- / 10 mm2 feindrähtig |
Anschlussart | vorne |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 2x 10 mm2 |
Anschlussquerschnitt (max.) | 2x 16 mm2 |
Anschlussart | vorne (Doppelklemme) |