Your dashboard services.
Register to access all tools.

Isolierende Handschuhe bis 36 kV

  • Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 36 kV AC
  • Kategorie RC = Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Isolierende Handschuhe - Klasse 1

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Products

Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787100 was added to Notepad.

Product 787100 was added to the cart.

Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787101 was added to Notepad.

Product 787101 was added to the cart.

Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787102 was added to Notepad.

Product 787102 was added to the cart.

Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787103 was added to Notepad.

Product 787103 was added to the cart.


Isolierende Handschuhe - Klasse 2

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Products

Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787104 was added to Notepad.

Product 787104 was added to the cart.

Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787105 was added to Notepad.

Product 787105 was added to the cart.

Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787106 was added to Notepad.

Product 787106 was added to the cart.

Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787107 was added to Notepad.

Product 787107 was added to the cart.


Isolierende Handschuhe - Klasse 3

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Products

Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787108 was added to Notepad.

Product 787108 was added to the cart.

Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787109 was added to Notepad.

Product 787109 was added to the cart.

Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787110 was added to Notepad.

Product 787110 was added to the cart.

Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787111 was added to Notepad.

Product 787111 was added to the cart.


Isolierende Handschuhe - Klasse 4

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

3 Products

Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787112 was added to Notepad.

Product 787112 was added to the cart.

Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787113 was added to Notepad.

Product 787113 was added to the cart.

Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787114 was added to Notepad.

Product 787114 was added to the cart.


back to top