Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard SE CI con fusible previo integrado

  • Fusible integrado en el módulo de protección
  • A emplear en sistemas 440/690 V
  • Coordinado energéticamente con la familia de productos de Red/Line
  • Alta capacidad de derivación
  • Alta seguridad del descargador mediante la vigilancia de dispositivo "Thermo-Dynamic-Control"
  • Cambio sencillo de los módulos de protección sin necesidad de herramientas gracias a la técnica de desbloqueo
  • Probado contra vibraciones y choques según EN 60068-2

DEHNguard SE CI 440 FM

Descargador de sobretensiones unipolar y modular, compuesto por una base y un módulo de protección enchufable; con fusible previo integrado y contacto de señalización remota para el dispositivo de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

1 Product

Part No. 952920 DG SE CI 440 FM

GTIN 4013364322622, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 178.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE CI 440 FM
Descargador de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
con fusible previo integrado, ancho: 1,5 móds.
Con contacto de señalización remota
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11
Máx. tensión de servicio: 440 V ac
Nivel de protección: <= 2 kV
Corriente de choque de rayo nominal: 12,5 kA
Puede emplearse sin fusible previo en instalaciones
con una máx. corriente de cortocircuito de 25 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE CI 440 FM
art. no.: 952920
o equivalente

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2 kV
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario no requerida
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 952920 was added to Notepad.

Product 952920 was added to the cart.


DEHNguard SE CI WE 440 FM

Descargador de sobretensiones unipolar y modular con la tensión del varistor asignada Umov = 750 V AC, compuesto por una base y un módulo de protección enchufable; con fusible previo integrado y contacto de señalización remota para el dispositivo de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

1 Product

Part No. 952923 DG SE CI WE 440 FM

GTIN 4013364322639, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE CI WE 440 FM
Descargador de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
con fusible previo integrado, ancho: 1,5 móds.
Con contacto de señalización a distancia
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11
Indicación de fallo mecánica para
el descargador y fusible integrado
Máx. tensión de servicio: 440 V ac
Tensión asignada del varistor: 750 V ac
Nivel de protección: <= 3 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Puede emplearse sin fusible previo en instalaciones
con una máx. corriente de cortocircuito de 25 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE CI WE 440 FM
art. no.: 952923
o equivalente

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Tensión nominal del varistor en AC (Umov ) 750 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 3 kV
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario no requerida
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 952923 was added to Notepad.

Product 952923 was added to the cart.


back to top