BLITZDUCTOR VT
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798710/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798710/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
- Protección de líneas de señal de varios hilos
- Modelos específicos para interfaces, por ej. RS485 o aplicaciones para telecomunicaciones
- Modelo para protección de suministro de tensión DC y protección catódica contra la corrosión
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798713/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
BVT TC1 para la protección de interfaces de telecomunicación.
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798713/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798711/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
BVT AVD/ALD: 2 hilos de alimentación DC protegidos
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798711/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798712/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
BVT RS485 para la protección de interfaces RS485 / RS422
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798712/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798714/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58798714/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
Part No. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | Q |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 6 V |
Corriente nominal (IL ) | 0,5 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 0,8 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Resistencia serie por hilo | 1,8 ohmios |
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) | 1,7 MHz |
Certificaciones | CSA |
Part No. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | W |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 35 V |
Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 10 A |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 2 kA |
Part No. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | M |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 45 V |
Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 4 A |
Corriente nominal a 45 °C (IL ) | 7 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Resistencia serie por hilo | 22 µH |
Certificaciones | UL |
Part No. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | M |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 65 V |
Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 4 A |
Corriente nominal a 45 °C (IL ) | 7 A |
Fusible previo de | UN ≥ 45 V y IL ≥ 1 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Resistencia serie por hilo | 22 µH |
Certificaciones | UL |
BVT TC
Descargador de sobretensiones coordinado energéticamente libre de corriente de fuga para lineas a/b, ISDN Uk0 o ADSL con conectores RJ45 y bornas atornillables adicionales. Los pines de los conectores RJ45 son compatibles con conectores RJ11/12. Las bornas atonillables paralelas son más robustas que los conectores RJ45 y elevan la corriente nominal de descarga a 10 kA.
1 Product
Part No. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | R |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 170 V |
Corriente nominal (IL ) | 0,2 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 5 kA |
Resistencia serie por hilo | 4,7 ohmios |
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) | 17 MHz |
BVT KKS ALD
Descargador combinado energéticamente coordinado para la protección del rectificador en el circuito de protección (color rojo). Contacto de señalización a distancia enchufable (contacto abierto) para la indicación de descargas (vigilancia térmica de los varistores). Se recomienda su instalación en una carcasa de chapa de acero. Pro el control capacitivo se alcanza un bajo impulso de la tensión de cebado.
1 Product
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | M |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 75 V |
Corriente nominal (IL ) | 12 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) | 7 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 40 kA |
Resistencia serie por hilo | 5 µH |
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) | 1 MHz |
Contacto de señalización a distancia | contacto normalmente cerrado |
BVT KKS APD
Descargador combinado energéticamente coordinado para la protección del circuito de medida de la tensión (color amarillo). Contacto de señalización a distancia enchufable (contacto abierto) para la indicación de sobrecarga (control térmico de los circuitos del descargador). Se recomienda su instalación en carcasas de chapa de acero. Por el control capacitivo, se alcanza un bajo impulso de la tensión de cebado.
1 Product
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | M |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 36,8 V |
Corriente nominal (IL ) | 0,05 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) | 7 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 40 kA |
Resistencia serie por hilo | 55 ohmios |
Contacto de señalización a distancia | contacto normalmente cerrado |