Your dashboard services.
Register to access all tools.

Disconnector

  • Seziona scaricatori sovraccaricati dalla rete
  • Evita un eventuale corto a terra
  • Realizza l'esercizio senza disturbi della rete in media tensione
  • Principio di funzionamento spinterometrico/ termico
  • Nessun principio con capsula esplosiva
  • Prrvo di manutenzione

DIC 10

1 Product

Part No. 994003 DIC 10

GTIN 4013364103146, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Dispositivo di sezionamento per scaricatore DEHNmid
per il sezionamento di per scaricatore DEHNmid dalla rete
Interruzione del guasto di terra
principio termico/spinterometro
Frequenza di rete: (48...62) Hz
Temperatura ambiente: (-40...+55) °C
Perno di collegamento: M10
Involucro PE: resistente ai raggi UV; verde


Fabbricato: DEHN
Tipo: DIC 10
Art.: 994003
o similare.

 

Technical data

Peso 0,18 kg
Temperatura d'ambiente (TU ) -40 °C ... +55 °C
Altitudine d'impiego 3000 m s.l.m.
Frequenza di rete (fN ) 48-62 Hz

Product 994003 was added to Notepad.

Product 994003 was added to the cart.


back to top