Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conduttori tondi

Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra...

Tondo DEHNalu

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu Ø 8 mm / 50 mm² AlMgSi semicrudo
Conduttore tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Caratteristiche: semicrudo
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI HH R148M
Art.: 840008
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale AlMgSi
Caratteristiche semicrudo
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu con rivestimento in materiale plastico Ø 8 mm / 50 mm² AlMgSi semicrudo
Conduttore tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Caratteristiche: semicrudo
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI HH R21M
Art.: 840108
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale AlMgSi
Caratteristiche semicrudo
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN

GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 1.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu Ø 8 mm / 50 mm² AlMgSi ricotto-malleabile
Conduttore tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Caratteristiche: ricotto-malleabile
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN
Art.: 840018
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale AlMgSi
Caratteristiche ricotto-malleabile
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu Ø 8 mm / 50 mm² AlMgSi ricotto-malleabile
Conduttore tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Caratteristiche: ricotto-malleabile
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI WEI R21M
Art.: 840028
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale AlMgSi
Caratteristiche ricotto-malleabile
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu Ø 10 mm / 78 mm² AlMgSi ricotto-malleabile
Conduttore tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Al
Caratteristiche: ricotto-malleabile
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 Al WEI R100M
Art.: 840010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Al
Caratteristiche ricotto-malleabile
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 35,71 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,028 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: Al e AlMgSi non possono essere usati (senza distanziamento) su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento come anche sotto terra.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


Tondo DEHNalu con rivestimento in materiale plastico

Versione con rivestimento in plastica (senza alogeni, resistente al gelo e stabilizzato ai raggi UV), come protezione meccanica aggiuntiva o protezione anticorrosione, ad es. nella posa sotto traccia. Non adatto alla posa nel terreno.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu con rivestimento in materiale plastico Ø 8 mm / 50 mm² AlMgSi ricotto
Conduttore tondo DEHNalu con rivestimento in materiale plastico secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Caratteristiche: ricotto
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno: 11 mm
Tonalità cromatica RAL: Grigio chiaro - 7035

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Art.: 840118
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale AlMgSi
Caratteristiche ricotto
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 11 mm
Materiale rivestimento materiale plastica
Spessore rivestimento 1,5 mm
Conduttanza specifica ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu con rivestimento in materiale plastico Ø 8 mm / 50 mm² Al ricotto
Conduttore tondo DEHNalu con rivestimento in materiale plastico secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Al
Caratteristiche: ricotto
Riferimento norma: CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno: 11 mm
Tonalità cromatica RAL: Grigio chiaro - 7035

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 AL WE KM R100M
Art.: 840128
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Al
Caratteristiche ricotto
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 11 mm
Materiale rivestimento materiale plastica
Spessore rivestimento 1,5 mm
Conduttanza specifica ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


Tondo DEHNcupal

Materiale composto con peso minore rispetto al rame.
Per l’impiego fuori terra come conduttore di captazione e calata, oppure per l’equipotenzialità.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Tondo DEHNalu Ø 8 mm / 50 mm² Al / Cu ricotto-malleabile
Conduttore tondo DEHNcupal secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Al / Cu
Caratteristiche: ricotto-malleabile
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2
Rivestimento Cu: min. 0,26 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 AL CU WEI R110M
Art.: 833008
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Al / Cu
Caratteristiche ricotto-malleabile
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Rivestimento Cu min. 0,26 mm
Conduttanza specifica ≥ 27,77 (Al) m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,036 (Al) Ohm mm2 / m
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: il tondo DEHNcupal può essere sottoposto a torsione o essere raddrizzato con macchine raddrizzafilo.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Tondo in rame

4 Products

Part No. 831008 RD 8 CU F20 WEI R111M IT

GTIN 4013364267268, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 112.00 m


Images

Additional information

Conduttore tondo in rame CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Cu
Caratteristiche: ricotto F20
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 CU F20 WEI R111M IT
Art.: 831008
o similare.

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Cu
Caratteristiche ricotto F20
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 55,55 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,018 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,8 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 831008 was added to Notepad.

Product 831008 was added to the cart.

Part No. 830048 RD 8 CU F20 WEI R50M

GTIN 4013364538399, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Conduttore tondo in rame Ø 8 mm / 50 mm² Cu ricotto F20
Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Cu
Caratteristiche: ricotto F20
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 CU F20 WEI R50M
Art.: 830048
o similare.

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Cu
Caratteristiche ricotto F20
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 52,63 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,019 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 830048 was added to Notepad.

Product 830048 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Conduttore tondo in rame Ø 8 mm / 50 mm² Cu ricotto F20
Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.

Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Cu
Caratteristiche: ricotto F20
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 CU F20 WEI R20M
Art.: 830108
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Cu
Caratteristiche ricotto F20
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 52,63 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,019 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 831038 RD 8 CU F25 HH R111M

GTIN 4013364267411, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 112.00 m


Images

Additional information

Conduttore tondo in rame secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.

Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Cu
Caratteristiche: semicrudo F25
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 CU F25 HH R111M
Art.: 831038
o similare.

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Cu
Caratteristiche semicrudo F25
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 55,55 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,018 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,8 kA
Lunghezza l m
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 831038 was added to Notepad.

Product 831038 was added to the cart.


Tondo in acciaio

Con rivestimento di zinco, valore medio ≥ 50 µm (350 g/m2)

4 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information

Corda in acciaio zincato Ø 8 mm / 50 mm² Fe/tZn
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 STTZN R127M
Art.: 800008
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M

GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Corda in acciaio zincato Ø 8 mm / 50 mm² Fe/tZn
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come impianto di captazione o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 STTZN R50M
Art.: 800028
o similare.

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800028 was added to Notepad.

Product 800028 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information

Corda in acciaio zincato Ø 10 mm / 78 mm² Fe/tZn
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 STTZN R81M
Art.: 800010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio zincato Ø 10 mm / 78 mm² Fe/tZn
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 STTZN R30M
Art.: 800310
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Tondo in acciaio dritto, tagliato in barre

Con rivestimento di zinco ≥ 50 µm valore medio (ca. 350 g/m2). Adatto alla posa in armature (ad es. supporti o fondamenta in cemento).

4 Products

Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000

GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Filo in acciaio a sezione tonda 10 mm / 78 mm² lunghezza 1000 mm Fe/tZn
Fili a sezione tonda a norma CEI EN IEC 62561-2 (CEI 81-25), per
l’impiego in impianti parafulmine o di messa a terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L1000
Art.: 800906
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Lunghezza 1 m
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800906 was added to Notepad.

Product 800906 was added to the cart.

Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000

GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Filo in acciaio a sezione tonda 10 mm / 78 mm² lunghezza 2000 mm Fe/tZn
Fili a sezione tonda a norma CEI EN IEC 62561-2 (CEI 81-25), per
l’impiego in impianti parafulmine o di messa a terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L2000
Art.: 800908
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Lunghezza 2 m
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800908 was added to Notepad.

Product 800908 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Tondo in acciaio dritto, tagliato in barre Ø 10 mm / 78 mm² lunghezza 3000 mm Fe/tZn
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini e impianti di terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L3000
Art.: 800910
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Lunghezza 3 m
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Tondo in acciaio dritto Ø 10 mm / 78 mm² lunghezza 6000 mm Fe/tZn
Conduttore tondo secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini e impianti di terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L6000
Art.: 800911
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Lunghezza 6 m
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Tondo in acciaio con rivestimento in materiale plastico

Versione con rivestimento in materiale plastico, come ulteriore protezione meccanica e contro la corrosione, p. es. per collegamenti a sistemi parafulmine.
Adatto alla posa nel terreno, su, in o sotto intonaco, malta o calcestruzzo.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio con rivestimento in materiale plastico Ø 8 mm / 50 mm² Fe/tZn
Conduttore tondo con rivestimento in materiale plastico secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini e impianti di terra.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno: 11 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 KM STTZN R75M
Art.: 800108
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 11 mm
Materiale rivestimento materiale plastica
Spessore rivestimento 1,5 mm
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 1.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio con rivestimento in materiale plastico Ø 10 mm / 78 mm² Fe/tZn
Conduttore tondo con rivestimento in materiale plastico secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come calata o come linguetta di connessione.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: Fe/tZn
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno: 13 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 KM STTZN R50M
Art.: 800110
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale Fe/tZn
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 13 mm
Materiale rivestimento materiale plastica
Spessore rivestimento 1,5 mm
Conduttanza specifica ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Tondo in acciaio inossidabile

Se il tondo in accaio inossidabile viene utilizzato nel terreno, il suo materiale di composizione deve essere di tipo INOX (V4A) secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), DIN 18014 e DIN VDE 151, con una componente di molibdeno > 2%, p.es. materiale n. 1.4571 o 1.4404.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 8 mm / 50 mm² INOX
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore o calata.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 V2A R125M
Art.: 860908
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale INOX
Materiale n. 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 10 mm / 78 mm² INOX
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore o calata.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 V2A R20M
Art.: 860920
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale INOX
Materiale n. 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 10 mm / 78 mm² INOX
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore o calata.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 V2A R50M
Art.: 860950
o similare.

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale INOX
Materiale n. 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 10 mm / 78 mm² INOX
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini come captatore o calata.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: INOX
Materiale n.: 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 V2A R80M
Art.: 860910
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale INOX
Materiale n. 1.4301 / 1.4303
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 8 mm / 50 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Diametro Ø conduttore: 8 mm
Sezione: 50 mm2
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 8 V4A R125M
Art.: 860008
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 8 mm
Sezione 50 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 1.62 m/kg, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 10 mm / 78 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini e impianti di terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 V4A R80M
Art.: 860010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 600.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 10 mm / 78 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini e impianti di terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 V4A R20M
Art.: 860020
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Tondo in acciaio inossidabile Ø 10 mm / 78 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore tondo in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185 sezione 202), per l'impiego in impianti parafulmini e impianti di terra.
Diametro Ø conduttore: 10 mm
Sezione: 78 mm2
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: RD 10 V4A R50M
Art.: 860050
o similare.

Certificates

 

Technical data

Diametro Ø conduttore 10 mm
Sezione 78 mm2
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Resistività ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top