DEHNprotector adattatore combinato
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186103/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186103/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
- Protezione da sovratensioni combinata del lato energia e del lato dati di un’utenza finale
- Protezione di apparecchi TV e SAT, impianti telefonici e componenti Ethernet
- Indicazione ottica di funzionamento e di guasto
- Facile adeguamento grazie alla semplicità di installazione
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186107/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186107/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186104/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186104/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186105/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186105/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186106/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/44186106/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
Part No. 909300 DPRO 230 TV
GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Protezione del lato dati | |
Classe SPD | B |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 60 V |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-schermo (PE) (In ) | 5 kA |
Attenuazione tipica 0-2400 MHz | ≤ 1,5 dB |
Collegamento ingresso / uscita | connettore femmina F / connettore femmina F |
Protezione del lato energia | |
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa ac (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Protezione massima in rete | 16 A gL/gG oppure B 16 A |
DPRO 230 NT
Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di una terminazione di rete digitale NT (telefonia IP), in particolare interfacce di telecomunicazione fino a VVDSL e G.fast (fino a 1 Gbit/s). Sul lato energia, con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e dispositivo di sicurezza per i bambini integrato.
1 Product
Part No. 909310 DPRO 230 NT
GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Protezione del lato dati | |
Classe SPD | Q |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo D1 (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (In ) | 2,5 kA |
Frequenza limite (fG ) | 220 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | connettore femmina RJ12 / connettore femmina RJ12 |
Protezione del lato energia | |
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa ac (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Protezione massima in rete | B 16 A |
DPRO 230 LAN100
Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e il lato dati di apparecchi LAN. Circuito di protezione di tutte le coppie di fili per occupazione pin di Ethernet. Soddisfa i requisiti per Channel Class D secondo EN 50173 ed è adatto in tal modo per 1000 Base-T (gigabit Ethernet).
Con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e sicura per bambini integrata.
1 Product
Part No. 909321 DPRO 230 LAN100
GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Protezione del lato dati | |
Classe SPD | Q |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 3,3 V |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo D1 (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 180 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | connettore femmina RJ 45 schermato / connettore femmina RJ 45 schermato |
Protezione del lato energia | |
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa ac (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione [L-N] (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Protezione massima in rete | B 16 A |