Your dashboard services.
Register to access all tools.

Messa a terra di pali d'antenna

Fascetta di messa a terra per l'equipotenzialità antifulmine di tubi (p.es. di pali d'antenna) secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).

Con nastro regolabile, per collegamento di 1 oppure 2 conduttori ed idoneo per collegamenti passanti.

Fascetta di messa a terra per pali d'antenna completa

Collegamento per:
1 conduttore Td Ø10 mm oppure 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm oppure 4-50 mm2 (rigido / semirigido).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Fascetta di messa a terra per pali d'antenna INOX (16-89 mm)
Fascetta di messa a terra per pali d'antenna
per il collegamento con tenuta alla corrente di fulmine
ad es. di pali d'antenna
e per l'equipotenzialità antifulmine
secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Con nastro regolabile,
per collegamento di 1 oppure 2 conduttori e per collegamenti passanti
Collegamento per:
1 conduttore Td Ø10 mm,
1 o 2 conduttori Td 6-8 mm ossia 4-50 mm2
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Dimensioni nastro: 330 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.: 540103
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 16-89 mm (3/8-3'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 330 x 25 x 0,3 mm
Collegamento Td 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite di M8 x 20 mm
Materiale vite INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Fascetta di messa a terra per pali d'antenna INOX (16-168 mm)
Fascetta di messa a terra per la connessione
con resistenza alla corrente di fulmine
ad es. di pali d'antenna e per
l'equipotenzialità antifulmine
secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Con nastro regolabile, per collegamento di 1 o 2 conduttori e
per collegamenti passanti
Collegamento per:
1 conduttore Td 10 mm,
1 o 2 conduttori Td 6-8 mm ossia 4-50 mm2
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Dimensioni nastro: 570 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.: 540100
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 570 x 25 x 0,3 mm
Collegamento Td 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite di M8 x 20 mm
Materiale vite INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Morsetto separato

In combinazione con nastro per fascetta (Art. 540 901).
Collegamento per: 1 conduttore Td Ø10 mm oppure 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm oppure 4-50 mm2 (rigido / semirigido)

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Fascetta di messa a terra per pali d'antenna Morsetto separato INOX
Fascetta di messa a terra per collegamento resistete alla corrente di fulmine
ad es. di pali d'antenna e per
l'equipotenzialità antifulmine
secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Con nastro regolabile, per collegamento di 1 o 2
conduttori e per collegamenti passanti
Collegamento per: 1 conduttore Td 10 mm
1 o 2 conduttori Td 6-8 mm ossia 4-50 mm2
Morsetto separato,
da combinare con nastro senza fine (art. n. 540 901)
Materiale: INOX
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Art.: 540110
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Collegamento Td 1-2 conduttori Td Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite di M8 x 20 mm
Materiale vite INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Nastro per fascetta

Da tagliare p.es. con cesoia.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Fascetta di messa a terra per nastro in zone Ex
Fascetta di messa a terra da combinare con diversi
elementi di fissaggio
o componenti per la connessione
Materiale: INOX
Dimensioni nastro: 25 x 0,3 mm
Lunghezza: 100 m

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.: 540901
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni nastro (la x sp) 25 x 0,3 mm
Lunghezza 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Morsetto di collegamento per dispersori di terra

Morsetto di collegamento per l'integrazione di tubi (ad es. pali d'antenna) nell'equipotenzialità antifulmine per mezzo di conduttori rigidi / semirigidi su dispersori di terra.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento per dispersori di terra D 20-25 mm INOX (AISI 316)
Morsetti di collegamento per collegamento a croce e parallelo
di conduttori tondi o cordati su dispersori di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Per dispersori di profondità Ø: 20-25 mm
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.: 540121
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Per dispersori di profondità Ø 20-25 mm
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite d M8 x 20 / 25 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Connettore KS UNI

Connettore KS universale per la connessione resistente alla corrente di fulmine sia di conduttori tondi sia di conduttori rigidi e semirigidi, ad es. su profili piatti, pluviali e barre per l’equipotenzialità.

1 Product

Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto KS a corpo unico INOX (V4A)
Morsetto KS per il collegamento a profilati piatti
con posa e superficie chiave
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td: 6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 16-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Art.: 540122
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX ( V4A )
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td 6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 16-50 mm2
Vite M10 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540122 was added to Notepad.

Product 540122 was added to the cart.


Morsetto per grondaia

Morsetto per grondaia per il collegamento / connessione resistente alla corrente di fulmine della messa a terra di pali d’antenna (ad es. 16 mm2) sul punto d’incrocio con una gronda del tetto.

1 Product

Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto per grondaia con morsetto di messa a terra Uni INOX
Morsetti per grondaia per il collegamento di
conduttori con grondaie
Materiale: INOX
Campo di serraggio ribordatura: 16-22 mm
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Art.: 540120
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio ribordatura 16-22 mm
Campo di serraggio Td 8-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Vite d M8 x 20 / 25 mm
Materiale vite INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540120 was added to Notepad.

Product 540120 was added to the cart.


back to top