Your dashboard services.
Register to access all tools.

Regolazione del potenziale

Reti magliate per a protezione di tensione di passo

Conformemente alle istruzioni VDE/ABB "Protezione da fulmini di rifugi"

In caso di posa sovrapposta delle reti magliate, servono ca. 6 morsetti di collegamento per ciascuna rete magliata (con nastro anticorrosione n. art. 556 125).
Dati più precisi sono indicati nelle relative istruzioni di montaggio.

1 Product

Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Rete magliata per la protezione da tensione di passo
in appoggio alle istruzioni VDE/ABB
"Protezione da fulmini di rifugi",
relativamente alle richieste normative
DIN VDE 0151 trattate con mordente e passivate
Materiale: INOX (V4A)
Dimensioni: 2000 x 1000 x 4 mm
Distanza maglia: 250 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Art.: 618214
o similare.

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensioni (lu x la x sp) 2000 x 1000 x 4 mm
Distanza maglia 250 mm

Product 618214 was added to Notepad.

Product 618214 was added to the cart.


Morsetto di collegamento per reti magliate

Morsetto di collegamento per collegare reti magliate con impianti di terra.

2 Products

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento per collegare reti magliate
e per collegare tappeti forati con sistemi di terra
con vite M8 e dado zigrinato.
Materiale: NIRO (V4A)
Campo di serraggio Td / Td: 8-10 / 3-5 mm
Campo di serraggio Td / Td: 3-5 / 3-5 mm
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 25 kA
Riferimento norma: in conformità alla norma CEI EN IEC 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.: 540271
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale NIRO (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td / Td 8-10 / 3-5 mm
Campo di serraggio Td / Td 3-5 / 3-5 mm
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 25 kA
Riferimento norma in conformità alla norma CEI EN IEC 62561-1

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.

Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento per collegare reti magliate
e per collegare tappeti forati con sistemi di terra
con vite M8 e dado zigrinato.
Materiale: INOX (V4A)
Campo di serraggio Td / Td: 8-10 / 3-4 mm
Campo di serraggio Td / Td: 3-4 / 3-4 mm
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 25 kA
Riferimento norma: in appoggio a CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Art.: 540270
o similare.

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td / Td 8-10 / 3-4 mm
Campo di serraggio Td / Td 3-4 / 3-4 mm
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 25 kA
Riferimento norma in appoggio a CEI EN 62561-1

Product 540270 was added to Notepad.

Product 540270 was added to the cart.


back to top