Your dashboard services.
Register to access all tools.

Druty okrągłe

Do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających zgodnie z normą PN-EN 62561-2.

Drut DEHNalu

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, półtwardy
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania jako zwód lub przewód odprowadzający w urządzeniach piorunochronnych.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: półtwardy
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI HH R148M
Nr kat.: 840008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry półtwardy
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno instalować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem, a także w gruncie.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, półtwardy
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania jako zwód lub przewód odprowadzający w urządzeniach piorunochronnych.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: półtwardy
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI HH R21M
Nr kat.: 840108
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry półtwardy
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno instalować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem, a także w gruncie.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M

GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WEI R148M
Nr kat.: 840018
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno instalować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem, a także w gruncie.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WEI R21M
Nr kat.: 840028
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno instalować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem, a także w gruncie.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 10 mm / 78 mm², Al, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: Al
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 Al WEI R100M
Nr kat.: 840010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał Al
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 35,71 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,028 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 10 kA
Uwaga: Nie wolno instalować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem, a także w gruncie.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


Drut DEHNalu z płaszczem z tworzywa sztucznego

Drut z płaszczem z tworzywa sztucznego (bezhalogenowego, odpornego na mróz i odpornego na promieniowanie UV) jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. przy układaniu pod elewacją.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, miękki
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: miękki
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 11 mm
Kolor RAL: szary jasny - 7035

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Nr kat.: 840118
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry miękki
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 11 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², Al, miękki
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Al
Parametry: miękki
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 11 mm
Kolor RAL: szary jasny - 7035

Producent: DEHN
Typ: RD 8 AL WE KM R100M
Nr kat.: 840128
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Al
Parametry miękki
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 11 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 6,4 kA

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


Drut DEHNcupal

Nowy materiał kompozytowy, lżejszy niż miedź. Do zastosowań naziemnych jako zwód, przewód odprowadzający lub przewód połączenia wyrównawczego.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNcupal, 8 mm / 50 mm², Al/Cu, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Al / Cu
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Powłoka Cu: min. 0,26 mm

Producent: DEHN
Typ: RD 8 AL CU WEI R110M
Nr kat.: 833008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Al / Cu
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Powłoka Cu min. 0,26 mm
Przewodność ≥ 27,77 (Al) m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 (Al) Ω mm2 / m
Note: DEHNcupal wire can be twisted or straightened with the wire straightening devices.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Drut miedziany

3 Products

Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M

GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut miedziany, 8 mm / 50 mm², Cu, miękki, F20
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Cu
Parametry: miękki F20
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 CU F20 WEI R100M
Nr kat.: 830008
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Parametry miękki F20
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 52,63 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,7 kA

Product 830008 was added to Notepad.

Product 830008 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut miedziany, 8 mm / 50 mm², Cu, miękki, F20
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Cu
Parametry: miękki F20
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 CU F20 WEI R20M
Nr kat.: 830108
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Parametry miękki F20
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 52,63 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,7 kA

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M

GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut miedziany, 8 mm / 50 mm², Cu, półtwardy, F25
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Cu
Parametry: półtwardy F25
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 CU F25 HH R100M
Nr kat.: 830038
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Parametry półtwardy F25
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 52,63 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,7 kA

Product 830038 was added to Notepad.

Product 830038 was added to the cart.


Drut stalowy

Z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 50 µm (ok. 350 g/m2).

4 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 8 mm / 50 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 STTZN R127M
Nr kat.: 800008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,5 kA

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M

GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 8 mm / 50 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 STTZN R50M
Nr kat.: 800028
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,5 kA

Product 800028 was added to Notepad.

Product 800028 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN R81M
Nr kat.: 800010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN R30M
Nr kat.: 800310
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Drut stalowy prosty, przycięty na długość, w prętach

Z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 50 µm (ok. 350 g/m2), do montażu w uzbrojeniu (np. podpory betonowe).

4 Products

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 300 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L3000
Nr kat.: 800910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 1 m

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 300 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L3000
Nr kat.: 800910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 2 m

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 300 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L3000
Nr kat.: 800910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 3 m

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 600 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L6000
Nr kat.: 800911
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 6 m

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego

Z płaszczem z tworzywa sztucznego jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. na przyłączeniach do urządzenia piorunochronnego.
Nadaje się do montażu na, w lub pod tynkiem, zaprawą lub betonem.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego, 8 mm / 50 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 11 mm

Producent: DEHN
Typ: RD 8 KM STTZN R75M
Nr kat.: 800108
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 11 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,5 kA

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego, 10 mm / 78 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający lub końcówka przyłączeniowa.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 13 mm

Producent: DEHN
Typ: RD 10 KM STTZN R50M
Nr kat.: 800110
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 13 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Drut ze stali nierdzewnej

Drut ze stali nierdzewnej (10 mm) do stosowania w gruncie musi być wykonany ze stali nierdzewnej (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404, zgodny z PN-EN 62561-2 i PN-EN 62305-3, DIN 18014 oraz DIN VDE 0151.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Round wires - Stainless steel wire, 8 mm / 50 mm², StSt
Round wire according to DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Part 202)
for use as air-termination system or down conductor in lightning protection systems.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 V2A R125M
Nr kat.: 860908
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 1,9 kA

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V2A R20M
Nr kat.: 860920
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V2A R50M
Nr kat.: 860950
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V2A R80M
Nr kat.: 860910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 8 mm / 50 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 V4A R125M
Nr kat.: 860008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 1,9 kA

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna (V4A)
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V4A R80M
Nr kat.: 860010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna (V4A)
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V4A R20M
Nr kat.: 860020
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna (V4A)
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V4A R50M
Nr kat.: 860050
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top