Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR VT

  • ekonomiczna ochrona wielożyłowych linii sygnałowych
  • wersje specyficzne dla interfejsu, np. RS485 lub dla systemów telekomunikacyjnych
  • wersje do stałoprądowych instalacji zasilających i do ochrony katodowej

Details

Typ obudowy BVT o szerokości 1,5 modułu z zaciskami śrubowymi: BVT AVD / ALD - dwie chronione linie stałoprądowych instalacji zasilających.
lorem ipsum
Typ obudowy BVT o szerokości 3 modułów i zaciskami śrubowymi: BVT RS485 - specjalnie zaprojektowany do ochrony interfejsów RS485 / RS422.
lorem ipsum
Typ obudowy BVT o szerokości 1,5 modułu i złączu RJ: BVT TC1 - do ochrony interfejsów telekomunikacyjnych.
lorem ipsum
Wersja BVT - do ochrony aktywnych systemów antykorozyjnych.
lorem ipsum

BVT RS485

Ogranicznik przepięć do szerokiego zakresu zastosowań, np. do czteroprzewodowych interfejsów symetrycznych RS485/422 lub czujników temperatury. Bezpośrednie lub pośrednie uziemienie ekranu, przyłączenie uziemienia sygnałowego (SG).

1 Product

Part No. 918401 BVT RS485 5

GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć BLITZDUCTOR VT BVT RS485 5
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P1
BLITZDUCTOR VT, przetestowany zgodnie z
EN 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
do ochrony interfejsów magistrali
np. RS 485, 422, V.11,
do bezpośredniego lub pośredniego uziemienia ekranu,
Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych,
6-biegunowe, szerokość 3 moduły
Napięcie znamionowe DC: 5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 6 V
Prąd znamionowy: 0,5 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 10 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT RS485 5
Nr kat.: 918401
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD Q
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 6 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,5 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 0,8 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 10 kA
Impedancja szeregowa na linię 1,8 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 1,7 MHz
Certyfikaty CSA

Product 918401 was added to Notepad.

Product 918401 was added to the cart.


BVT AVD

Ogranicznik przepięć z ulepszonym napięciowym poziomem ochrony do ochrony EMC komponentów elektronicznych o zasilaniu stałoprądowym. Idealnie nadaje się do sterowników PLC firmy Siemens. Ze względu na zastosowanie diody jednobiegunowej należy przestrzegać biegunowości napięcia roboczego.

1 Product

Part No. 918422 BVT AVD 24

GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć do ochrony EMC dla PLC BVT AVD 24
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 3 / P1
BLITZDUCTOR VT, przetestowany zgodnie z
EN 61643-21 i skoordynowany
skoordynowany zgodnie z IEC 61643-21
do ochrony programowalnych
sterowników logicznych / systemów PLC,
Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych,
2-biegunowy, szerokość 1,5 modułu
Napięcie znamionowe DC: 24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 35 V
Prąd znamionowy przy 80°C: 10 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 2 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT AVD 24
Nr kat.: 918422
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD W
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 35 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 10 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 2 kA

Product 918422 was added to Notepad.

Product 918422 was added to the cart.


BVT ALD

Skoordynowany energetycznie kombinowany ogranicznik przepięć montowany na szynie DIN do ochrony nieuziemionych stałoprądowych instalacji zasilających.

2 Products

Part No. 918408 BVT ALD 36

GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany kombinowany ogranicznik przepięć z nieuziemionym zasilaniem stałoprądowym BVT ALD 36
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
BLITZDUCTOR VT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
niueuziemione zasilania stałoprądowe do
montażu na szynie,
Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych,
2-biegunowy, szerokość 1,5 modułu
Napięcie znamionowe DC: 36 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 45 V
Prąd znamionowy przy 80°C: 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C: 7 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT ALD 36
Nr kat.: 918408
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 45 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C (IL ) 7 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 2,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Impedancja szeregowa na linię 22 µH
Certyfikaty UL

Product 918408 was added to Notepad.

Product 918408 was added to the cart.

Part No. 918409 BVT ALD 60

GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany kombinowany ogranicznik przepięć z nieuziemionym zasilaniem stałoprądowym BVT ALD 60
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
BLITZDUCTOR VT,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
niueuziemione zasilania stałoprądowe do
montażu na szynie,
Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych,
2-biegunowy, szerokość 1,5 modułu
Napięcie znamionowe DC: 60 V
Największe napięcie trwałej pracy DC: 65 V
Prąd znamionowy przy 80°C: 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C: 7 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 20 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT ALD 60
Nr kat.: 918409
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 65 V
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) 4 A
Prąd znamionowy przy 45°C (IL ) 7 A
Bezpiecznik przy UN ≥ 45 V i IL ≥ 1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 2,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Impedancja szeregowa na linię 22 µH
Certyfikaty UL

Product 918409 was added to Notepad.

Product 918409 was added to the cart.


BVT TC

Skoordynowany energetycznie i wolny od prądów upływu ogranicznik przepięć do linii a/b, ISDN Uk0 oraz ADSL ze złączami RJ45 i dodatkowymi zaciskami śrubowymi. Układ pinów w gniazdach RJ45 jest kompatybilny z układem w gniazdach RJ11/12. Równoległe zaciski śrubowe są bardziej wytrzymałe niż gniazda RJ45 i zwiększają całkowity znamionowy prąd wyładowczy do 10 kA.

1 Product

Part No. 918411 BVT TC 1

GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skoordynowany niepowodujące prądów upływu ogranicznik przepięć BVT TC 1
Ogranicznik przepięć
o klasie SPD Typ 2 / P2
BLITZDUCTOR VT, przetestowany zgodnie z
EN 61643-21 i skoordynowany
energetycznie według normy IEC 61643-22
Do ochrony analogowego modemu
w szafach sterowniczych, również do ADSL,
ISDN Uko, 2-biegunowy, szerokość 1,5 modułu,
podłączenie przez gniazda RJ45(12)
lub zaciski śrubowe.
Największe napięcie trwałej pracy DC: 170 V
Prąd znamionowy: 0,2 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 5 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT TC 1
Nr kat.: 918411
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD R
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 170 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,2 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 1 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 5 kA
Impedancja szeregowa na linię 4,7 Ω
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 17 MHz

Product 918411 was added to Notepad.

Product 918411 was added to the cart.


BVT KKS ALD

Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony prostownika w obwodzie ochronnym (kolor czerwony). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury warystorów). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu.

1 Product

Part No. 918420 BVT KKS ALD 75

GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Skoordynowany kombinowany ogranicznik przepięć do obwodów ochronnych BVT KKS ALD 75
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
BLITZDUCTOR VT KKS,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
obwodu elektrycznego anody
Do systemów ochrony katodowej
przed korozją, z zestykiem zdalnej sygnalizacji,
Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych,
2-biegunowe, szerokość 3 moduły
Największe napięcie trwałej pracy DC: 75 V
Prąd znamionowy: 12 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 40 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT KKS ALD 75
Nr kat.: 918420
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 75 V
Prąd znamionowy (IL ) 12 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 3.5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 7 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 40 kA
Impedancja szeregowa na linię 5 µH
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) 1 MHz
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) zestyk rozwierny

Product 918420 was added to Notepad.

Product 918420 was added to the cart.


BVT KKS APD

Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony obwodu pomiarowego napięcia (kolor żółty). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury układu odprowadzania). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu.

1 Product

Part No. 918421 BVT KKS APD 36

GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Skoordynowany kombinowany ogranicznik przepięć do obwodów pomiaru napięcia BVT KKS APD 36
Ogranicznik kombinowany
o klasie SPD Typ 1 / P1
BLITZDUCTOR VT KKS,
przetestowany zgodnie z EN 61643-21 i
skoordynowany energetycznie zgodnie z
IEC 61643-22 do ochrony
Obwód pomiaru czujnika systemów ochrony
katodowej przed korozją,
z zestykiem zdalnej sygnalizacji,
Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych,
2-biegunowy, szerokość 1,5 modułu
Największe napięcie trwałej pracy DC: 36,8 V
Prąd znamionowy: 0,05 A
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs): 40 kA

Producent: DEHN
Typ: BVT KKS APD 36
Nr kat.: 918421
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Klasa SPD M
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) 36,8 V
Prąd znamionowy (IL ) 0,05 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) 3,5 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 7 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 40 kA
Impedancja szeregowa na linię 55 Ω
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) zestyk rozwierny

Product 918421 was added to Notepad.

Product 918421 was added to the cart.


back to top