DEHNguard MP
Push-in: Einfach, klemmen? Sicher!
Push-in: Einfach, klemmen? Sicher!
Wenn Gutes noch besser wird:
Den Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP gibt es jetzt mit integriertem Endgeräteschutz und praktischen Push-in-Doppelklemmen. Das spart Zeit und Platz.

DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie.
Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 ist jetzt noch unkomplizierter zu montieren.
Alle Vorteile
auf einen Blick
Kompakt
Durch die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung kann der Klemmblock entfallen – das spart Platz in der Unterverteilung und Zeit bei der Installation.
Komfortabel
Einfache Montage durch von vorne steckbare Push-in-Technologie.
Sicher
Mehr Montagesicherheit dank einfacher Sichtprüfung.
Nachrüsten und Platz gewinnen

1. Push-in-Doppelklemme
Bis 10mm2 (flexibel, starr, feindrähtig)
2. FM-Kontakt (optional)
Mit Push-in-Technologie, für die einfache Fernüberwachung
3. Sichtbare Klemmung
Weniger Montagefehler durch Sichtprüfung
4. Durchgangsverdrahtung
Zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534
5. Zertifizierung
Nach VDE als Typ 2+3
DEHN Schutzlösungen für das Einfamilienhaus
DEHN bietet Ihnen aufeinander abgestimmte Lösungen für ein vollständiges Schutzsystem, damit im modernen Zuhause alles störungsfrei funktioniert.

Sicherheit für das Zuhause schaffen
Vermeiden Sie unnötige Risiken und realisieren Sie ein wirksames Schutzkonzept. Unsere Anwendung DEHNselect Wohngebäude hilft Ihnen, schnell und einfach die richtigen Produkte dafür zu finden und direkt zu bestellen. Oder Sie nutzen den praktischen Merkzettel.
Mehr erfahrenInstallationsvideo
Produktvarianten
/www.dehn-international.com/store/f/58086748/HDVORSCHAU/942310.jpg)
942310
DEHNguard MP TT 275
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen. Für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).
/www.dehn-international.com/store/f/58086802/HDVORSCHAU/942315.jpg)
942315
DEHNguard MP TT 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen. Für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn-international.com/store/f/58086698/HDVORSCHAU/942400.jpg)
942400
DEHNguard MP TNS 275
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für TN-S-Systeme.
/www.dehn-international.com/store/f/58086722/HDVORSCHAU/942405.jpg)
942405
DEHNguard MP TNS 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen für TN-S-Systeme. Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn-international.com/store/f/57963712/HDVORSCHAU/942440.jpg)
942440
DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen und ACI-Technologie für TN-S-Systeme. Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn-international.com/store/f/57963743/HDVORSCHAU/942341.jpg)
942341
DEHNguard MP TT ACI 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen und ACI-Technologie für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn-international.com/store/f/58086849/HDVORSCHAU/942207.jpg)
942207
DEHNguard MP TN 150 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086834/HDVORSCHAU/942200.jpg)
942200
DEHNguard MP TN 275
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086858/HDVORSCHAU/942205.jpg)
942205
DEHNguard MP TN 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/57963787/HDVORSCHAU/942220.jpg)
942220
DEHNguard MP TN ACI 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086892/HDVORSCHAU/942135.jpg)
942135
DEHNguard MP TT 2P 320 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086902/HDVORSCHAU/942117.jpg)
942117
DEHNguard MP TT 2P 385 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086870/HDVORSCHAU/942110.jpg)
942110
DEHNguard MP TT 2P 275
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/57963799/HDVORSCHAU/942121.jpg)
942121
DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/57963809/HDVORSCHAU/942122.jpg)
942122
DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086882/HDVORSCHAU/942115.jpg)
942115
DG MP TT 2P 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086650/HDVORSCHAU/942318.jpg)
942318
DEHNguard MP TNC 150 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086592/HDVORSCHAU/942300.jpg)
942300
DEHNguard MP TNC 275
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086659/HDVORSCHAU/942305.jpg)
942305
DEHNguard MP TNC 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/57963669/HDVORSCHAU/942330.jpg)
942330
DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/58086671/HDVORSCHAU/942319.jpg)
942319
DEHNguard MP TNC 385 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Downloads
Flyer | DEHNguard | Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit Push-in-Doppelklemmen. | .pdf 0.6 MB |
Auswahlmatrix | Wohngebäude | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude | .pdf 0.9 MB |
Broschüre | Spannende Zeiten | DEHN schützt Wohngebäude | .pdf 3.4 MB |
Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 3.5 MB |
Schutzvorschlag | Wohngebäude | Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser | .pdf 1.6 MB |
Auswahlhilfe | Produktauswahl | Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 1.1 MB |
Noch mehr Antworten
Mit dem DEHN-Newsletter bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Sie können ganz einfach Ihre bevorzugten Themengebiete auswählen und erhalten dann regelmäßig aktuelle Infos und Tipps rund um unsere Produkt- und Serviceangebote.
Sie haben Fragen zum neuen DEHNguard MP?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum neuen DEHNguard MP. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.