Produkt-Highlights Blitzschutz/Erdung

Um die aktuellen Anforderungen an Blitzschutz- und Erdungssysteme zu erfüllen, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter. 

Entdecken Sie unsere Produkt-Highlights im Bereich Blitzschutz und Erdung.

Dreibeinstativ platzsparend

Das Dreibeinstativ zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohre (Ø40 mm und Ø50 mm) ist platzsparend, höhenverstellbar und klappbar. Und die ideale Lösung bei wenig Platz wie z. B. zwischen PV-Modulen. Die kompakte Baugröße ermöglicht eine Platzierung direkt an der Attika. Hohe Standsicherheit gewährleisten die bis zu 4 Betonsockel pro Bein.

Montagewerkzeug mit magnetisch gefederter Stecknuss

Das neue Werkzeug erleichtert die Montage von Klemmen in der Bewehrung und dient gleichzeitig als vielseitiges Verlängerungswerkzeug. 
Erhältlich mit 4- und 6-Kant-Aufnahme sowie in den Längen 200 mm, 400 mm und 800 mm, bietet es maximale Flexibilität.

HVI check

Für die einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI Leitungen: Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen (z. B. Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen) an HVI Leitungen sicher festgestellt werden. 

Jetzt als Druckversion bestellen:
Unser neuer Katalog Blitzschutz / Erdung

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Schutzlösungen für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen.

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, einfach zu verstreichen und gut zu dokumentieren - die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich. Sie erleichtert Ihnen die Verarbeitung und verhindert zugleich klebrige Rückstände, die oftmals unerwünschte Spuren in Fahrzeugen hinterlassen.

Bandstahl EASY

Ob Ausrollen, Schneiden, Richten oder Durchfädeln – mit Bandstahl EASY geht die Verarbeitung einfacher und schneller. Eine weichere Legierung und damit verbundene geringere Eigenspannung als herkömmliches Bandmaterial sorgen dafür, dass Bandstahl EASY mit wenigen Handgriffen geradlinig ausgerichtet wird.

HVI light plus

Der Allrounder im isolierten Blitzschutz passt für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte. Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung HVI light plus bietet Vorteile für Montage und Planung u.a. durch:

  • integrierten Berührungsschutz
  • Ex-Zulassung
  • Innenleiter von nur 16 mm²
  • Einsparung eines zusätzlichen Potentialanschlusses

Teleskopierbare Fangstange

Praktisch im Transport – sicher und schnell im Aufbau. Das praktische Verpackungsmaß der telekopierbaren Fangstangen vereinfacht Transport, Lagerhaltung und Montage. Eine kurze Aufbaulänge sowie integrierte Rasttechnik minimieren zudem die Verletzungsgefahr.

N-Bein-Stative

Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre: Schnell, sicher, mit einem Werkzeug und einer Person aufzubauen. Grundlage dafür sind:

  • montagefreundliche Klapp- und Rasttechnik
  • vormontierten Befestigungen
  • stufenloses Ausrichten

Tiefenerder schraubbar

Der schraubbare Tiefenerder erfüllt Anforderungen an sehr niedrige Erdungswiderstände und eignet sich deshalb besonders für die Erdung von Pipelines und Anwendungen, in denen keine herkömmlichen Tiefenerder geschlagen werden können. Mit dem Komplettsystem können so Erdungsanlagen mittels Kernbohrung bis 99 m errichtet werden.

Erdungsset mit Tiefenerdern

Das Komplettpaket ist speziell für Einfamilienhäuser die ideale Lösung. Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage nach DIN 18014:2023-06. So führen Sie die Installation Ihrer Erdung einfach und sicher aus.

Potentialausgleichschienen Ex-Bereich

Die neuen zündfunkenfreien Potentialausgleichsschienen mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern sorgen für einen sicheren Anlagenbetrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22 sowie in Wasserstoffanwendungen. Sie bieten aber nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

weitere Produktneuheiten

105244 

Stützrohrständer mit Standfuß

Zum Errichten mittels Gegenplatte an Gitterlaufbahnen und Stahlträgern oder sonstige Konstruktionen.

Add  Details

105352 

Mastbefestigung für Wandmontage

Zum Errichten von Fangeinrichtungen an Gewerke wie z.B. Biogas-Anlagen Der Masthalter in schwerer Ausführung ermöglicht die Aufnahme von Fangmaste mit einem Durchmesser von Ø55-100 mm.

Add  Details

391079 

MV-Klemme mit Arretiernase

Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Add  Details

377216 

Überbrückungsseil konfigurierbar Indoor

Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Für die Anwendung im Innenbereich.

Add  Details

377316 

Überbrückungsseil konfigurierbar Outdoor

Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Für die Anwendung im Außenbereich.

Add  Details

416950 

Erdungsfestpunkt mit flexibler Anschlussklemme

Für den Betoneinbau als flexibler korrosionsfreier Anschluss an die Erdungsanlage für den Potentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.

Add  Details

590000 

Tragehilfe für Betonsockel

Aluminium support tool with safety bow made of stainless steel, for concrete bases of 8.5kg and 17kg.

Add  Details

419752 

Produktfamilie Prellleiter

Für Bahnanwendungen zur Befestigung an Zäunen/Gabionen mit Zubehör.

Add  Details

277249 

Flachband-Rundleitungshalter

Flat strip holder with thrust piece (M8 screw), for installing flat strips up to 11 mm and round conductors 6-10 mm, fixed conductor routing, projection 15 mm.

Add  Details

297130 

Anformbarer Dachleitungshalter DEHNsnap

Dachleitungshalter für die flexible Befestigung ohne Schrauben von Rundleitern 8mm auf glatten Untergründen wie Metallflächen.

Add  Details

297140 

Anformbarer Dachleitungshalter DEHNgrip

Dachleitungshalter für die flexible Befestigung ohne Schrauben von Rundleitern 8mm auf glatten Untergründen wie Metallflächen.

Add  Details

253335 

Dachleitungshalter-Set

Dachleitungshalter-Set mit 4,6kg Betonstein für eine stark erhöhte Widerstandskraft der Masche (Rd 8-10) gegen Wind- und Schnee. Auch im System kombinierbar mit Dachleitungshalter 1kg Typ FB und Typ FB2.

Add  Details

540249 

UNI-Erdungsklemme

UNI-Erdungsklemme mit kürzerer Schraube, um platzintensivere PV-Module in den Potentialausgleich einbinden zu können. Die kürzere Schraube ermöglicht mehr Spielraum zwischen dem PV-Modul und dem Montagesystem.

Add  Details

419160 

Erdungsbrücke

Die Erdungsbrücke D BEB 16 bietet eine zuverlässige und einfache Lösung für die innere Erdung von Betonbauteilen entlang von Bahnstrecken.

Add  Details

308069 

SVP-Klemme NIRO (V4A)

Diagonal and parallel connecting clamps (in German: Schräg-Verbinder-Parallel-Klemmen) for cross and parallel connections, with slotted upper part (no need to detach the screws), without intermediate plate.

Add  Details

800028 

Runddraht 8 mm, Ringlänge 50 m

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.

Add  Details

308044 

Maxi MV-Klemme mit Abreissschraube

Maxi-Mehrzweck-Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme für den Anschluss von Bewehrungseisen oder Tiefenerdern.

Add  Details

253029 

Klammer Niro für Dachleitungshalter Typ FB2

Clip for snapping onto the roof conductor holder (part no. 253050, 253060), for additional fixing of the holder to the installed air-termination conductor on pitched roofs.

Add  Details

478597 

Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm). Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen anziehen der zwei Edelstahlspannbänder.

Add  Details

377201 

Anschlusslasche Z-Form Stahl feuerverzinkt f. Rd 8-10mm

Connection bracket according to EN 62561-1, for connecting metal cladding using blind rivets or screws. Version with double clamp.

Add  Details

377209 

Anschlusslasche Z-Form Niro f. Rd 8-10mm

Connection bracket according to EN 62561-1, for connecting metal cladding using blind rivets or screws. Version with double clamp.

Add  Details

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren Produkt-Highlights. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.