Äußerer Blitzschutz für PV-Anlagen im Gewerbe
Durch große Flächen und komplexe Gebäudestrukturen ist ein äußeres Blitzschutzsystem bei Industrie- und Gewerbebauten besonders wichtig. Der äußere Blitzschutz sichert Gebäude und schützt PV-Module vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags. Die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung sind in der DIN EN 62305 geregelt.
PV-Aufdachanlagen sind aufgrund der exponierten Lage besonders gefährdet. Beugen Sie deshalb vor und verhindern Sie Schäden mit Schutzmaßnahmen von DEHN.
Bitte beachten Sie: Das nationale Beiblatt 5 der DIN EN 62305-3 beschreibt Schutzmaßnahmen für PV-Stromversorgungssysteme. Es unterscheidet hierbei für Gebäude mit äußerem Blitzschutz folgende Anwendungsfälle:

Trennungsabstand eingehalten

Trennungsabstand nicht eingehalten


/www.dehn-international.com/store/f/57100593/HDVORSCHAU/819600.jpg)
819600
HVI light plus Leitung (Trommelware 100 m)
HVI light plus Leitung (hochspannungsfeste, isolierte Ableitung) zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3.
/www.dehn-international.com/store/f/57100602/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
/www.dehn-international.com/store/f/59406976/HDVORSCHAU/819645.jpg)
819645
Anschlussset für HVI light plus
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden.
/www.dehn-international.com/store/f/59406965/HDVORSCHAU/819640.jpg)
819640
Anschlusselement für HVI light plus
Connection element for connecting the HVI light plus Conductor to other parts of the external lightning protection system or earth-termination system. Including a heat-shrinkable sleeve.
/www.dehn-international.com/store/f/57100385/HDVORSCHAU/819674.jpg)
819674
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze | SET
Fangeinrichtung zum Einhalten des Trennungsabstandes. Bestandteile: Stützrohr (GFK/Al) D = 40 mm, l = 2.400 mm, Fangspitze (NIRO) l = 500 mm, HVI light plus vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung.
/www.dehn-international.com/store/f/59445308/HDVORSCHAU/107390.jpg)
107390
Dreibeinstativ klappbar
Dreibeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre D50 mm mit seitlichem Auslass. Mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm.
/www.dehn-international.com/store/f/59382444/HDVORSCHAU/107399_1.jpg)
107399
Adapterset für Drei- und Vierbeinstative
Adapter set for tripods and four-legged stands for reducing the diameter from 50 mm to 40 mm.
/www.dehn-international.com/store/f/58214635/HDVORSCHAU/275460_1.jpg)
275460
HVI light plus Ex W55 holder
Leitungshalter für die Verlegung der HVI light plus Leitung in explosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zone 1 sowie Ex-Zone 21.
/www.dehn-international.com/store/f/58252902/HDVORSCHAU/253229.jpg)
253229
Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein | SET
Roof conductor holder with two-screw clamp made of StSt for routing the HVI conductor on flat roofs. Version with concrete block and plastic base plate, for conductors of 20-23 mm (fixed conductor routing).
/www.dehn-international.com/store/f/59407037/HDVORSCHAU/819642.jpg)
819642
Befestigungsset Fangmast D40
Zur Montage der HVI light plus Leitung an Stützrohren mit D40 mm; bestehend aus Anschlussplatte (vierfach) und Befestigungsring mit Schelle für den Endverschluss.
/www.dehn-international.com/store/f/59114278/HDVORSCHAU/819296.jpg)
819296
Befestigungsset für HVI light plus, D 40 mm
Fixing kit for installing the HVI light plus Conductor on HVI light plus supporting tubes, consisting of two half shells and one cable tie for fixing up to four HVI light plus Conductors in the GRP area of the supporting tube.
/www.dehn-international.com/store/f/59114287/HDVORSCHAU/819297.jpg)
819297
Befestigungsset für HVI und HVI light plus, D 50 mm
Fixing kit for installing the HVI light plus Conductor on HVI light plus supporting tubes, consisting of two half shells and one cable tie for fixing up to four HVI light plus Conductors in the GRP area of the supporting tube.
/www.dehn-international.com/store/f/59329955/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540250
UNI-Erdungsklemme NIRO
Zum Einbinden der PV-Montagegestelle über die Führungsschienen in den Funktionspotentialausgleich / die Funktionserdung und den Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn-international.com/store/f/59312731/HDVORSCHAU/472207.jpg)
472207
Potentialausgleichsschiene Industrie
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
/www.dehn-international.com/store/f/59406988/HDVORSCHAU/819646.jpg)
819646
Isoliertes Anschlusselement erdseitig
Insulating connection element for sealing the HVI light plus Conductor on the earth side, including heat-shrinkable sleeve. For the dielectric withstand test of the HVI light plus.
/www.dehn-international.com/store/f/59406997/HDVORSCHAU/819647.jpg)
819647
Isoliertes Anschlusselement Rohrinnenverlegung (RIV)
An insulating connection element for sealing the HVI light plus Conductor when installed inside the tube, including heat-shrinkable sleeve. For the dielectric withstand test of the HVI light plus.
/www.dehn-international.com/store/f/59407006/HDVORSCHAU/819648.jpg)
819648
Isoliertes Anschlusselement Rohraußenverlegung (RAV)
Insulating connection element for sealing the HVI light plus Conductor when installed outside the tube, including heat-shrinkable sleeve. For the dielectric withstand test of the HVI light plus.
/www.dehn-international.com/store/f/59407027/HDVORSCHAU/819649.jpg)
819649
Messpunkt-Klemme
Measuring point terminal for permanent installation for connecting measuring equipment for the dielectric withstand test of HVI light plus Conductors and HVI Conductors.
/www.dehn-international.com/store/f/59826454/HDVORSCHAU/597817.jpg)
597817
Isolierkappe HVI Set
Insulating caps for the dielectric withstand test on high-voltage-resistant, insulated down conductors. Kit: 5 pieces in a suitable rucksack.
/www.dehn-international.com/store/f/57098115/HDVORSCHAU/101110.jpg)
101110
Fangspitze gewinkelt inkl. zwei Falzklemmen
Zur Befestigung an PV-Montagegestellen für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag.
/www.dehn-international.com/store/f/58913591/HDVORSCHAU/840008_teil.jpg)
840018
Runddraht DEHNalu
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen.
/www.dehn-international.com/store/f/59432255/HDVORSCHAU/105710.jpg)
105710
Teleskopierbare Fangstange mit Dreibeinstativ | SET
Teleskopierbare Fangstange freistehend mit klappbarem NIRO Dreibeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten.
/www.dehn-international.com/store/f/59428171/HDVORSCHAU/102340.jpg)
102340
Betonsockel mit Unterlegplatte
Betonsockel für Fangstangen zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern.
/www.dehn-international.com/store/f/59743925/HDVORSCHAU/390050.jpg)
390050
MV-Klemme
Mehrzweck-Verbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
/www.dehn-international.com/store/f/59373547/HDVORSCHAU/365010.jpg)
365010
Falzklemme
Seam clamp according to EN 62561-1, for connecting round conductors with seams. With double clamp, longitudinal or cross conductor routing.
/www.dehn-international.com/store/f/57308880/HDVORSCHAU/274160.jpg)
274160
Wandleitungshalter DEHNhold
Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger zum Befestigen von Rundleitern.
/www.dehn-international.com/store/f/57105298/HDVORSCHAU/104905_unten.jpg)
104905
Erdeinführungsstange
Earth entry rod according to EN 62561-2, for connecting down conductors to the earth-termination system, chamfered on both ends.
/www.dehn-international.com/store/f/59276194/HDVORSCHAU/459119.jpg)
459119
UNI-Trennklemme
UNI disconnecting clamp according to EN 62561-1, for connecting down conductors with earth entries, with intermediate plate for earth entry rods Rd 16 mm.
/www.dehn-international.com/store/f/59615498/HDVORSCHAU/319219.jpg)
319219
Anschlussklemme
Cross unit according to EN 62561-1, for aboveground and underground connection of round and flat conductors to air-termination / earth entry rods. Type with intermediate plate and M8 screws.
/www.dehn-international.com/store/f/59416464/HDVORSCHAU/253050.jpg)
253050
Dachleitungshalter für Flachdächer
Zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern; mit 2-facher Leitungshalterung Typ FB2.
/www.dehn-international.com/store/f/59329955/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540250
UNI-Erdungsklemme NIRO
Zum Einbinden der PV-Montagegestelle über die Führungsschienen in den Funktionspotentialausgleich / die Funktionserdung und den Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn-international.com/store/f/57108987/HDVORSCHAU/365250_064295.jpg)
365250
UNI-Falzklemme NIRO / Al
Zum Einbinden der PV-Montagegestelle am Falzblech in den Funktionspotentialausgleich / die Funktionserdung und den Blitzschutz-Potentialausgleich.
Blitzschutz für die PV-Anlage: Trennungsabstand eingehalten
Die PV-Module müssen im Schutzbereich der getrennten Fangeinrichtung angeordnet sein – unter Einhaltung des Trennungsabstandes „s“. Prinzipiell sollte ein Blitzschutzsystem bevorzugt werden, das unter Berücksichtigung der erforderlichen Trennungsabstände keine direkte Verbindung zum PV-Stromversorgungssystem aufweist.
Hierfür empfiehlt sich der Einsatz der überprüfbaren HVI Leitung von DEHN. Mit der hochspannungsfesten isolierten Ableitung HVI light plus ergibt sich die Möglichkeit einen äquivalenten Trennungsabstand von z. B. s ≤ 60 cm (Luft) einzuhalten und trotzdem die Dachfläche optimal nutzen zu können.
Blitzschutz für die PV-Anlage: Trennungsabstand nicht eingehalten
Kann der nach DIN EN 62305-3 errechnete Trennungsabstand (s) nicht eingehalten werden, z.B. auf einem Metalldach, muss der Blitzschutz-Potentialausgleich durchgeführt werden.

Trennungsabstand bei Photovoltaikanlagen
Der Trennungsabstand bildet die Grundlage für die Planung eines Blitzschutzsystems. Mit den überprüfbaren hochspannungsfesten, isolierten HVI Leitungen von DEHN halten Sie Trennungsabstände unkompliziert ein.
Mehr zum Trennungsabstand
HVI Blitzschutz von DEHN
Bei konventionellen äußeren Blitzschutzanlagen gestaltet sich die Einhaltung der vorgeschriebenen Trennungsabstände oft schwierig. Herausforderungen sind Platz- und Architekturvorgaben. Die Lösung dafür bietet ein HVI Blitzschutzsystem. Der spezieller Aufbau der HVI Leitung ermöglicht die Einhaltung äquivalenter Trennungsabstände von je nach HVI Variante 45 cm bis 90 cm (Luft) zu geerdeten metallenen Gebäudeinstallationen. Alle Installationsvarianten sind gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft.
Zum HVI BlitzschutzDEHN Services
DEHNconcept
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept für Ihr Projekt – von der Risikoanalyse bis zur Budgetplanung.
DEHNplan
Mit der BIM-fähigen Software projektieren Sie normgerechte Erdungsanlagen und äußere Blitzschutzsysteme.
FAQs
Wie wird der äußere Blitzschutz für den Schutz einer PV-Anlage bei eingehaltenem Trennungsabstand installiert?
-
Photovoltaik-Module, Montagegestell, Verkabelung: Fangeinrichtungen werden so installiert, dass diese Anlagenteile im Schutzbereich liegen und ein direkter Blitzeinschlag in die Anlagenteile verhindert wird. Die Leitungen des Blitzschutzsystems müssen von allen Teilen der Photovoltaik-Anlage in einem Abstand verlegt werden, der einen Überschlag verhindert (Trennungsabstand). Dieser muss durch eine genaue Berechnung von z.B. einer Blitzschutzfachkraft vorgenommen werden.
-
Montagegestell: Das metallene Montagegestell wird mit der Haupterdungsschiene verbunden. Bei räumlich ausgedehnten Anlagen kann die Verbindung auch an einer Potentialausgleichsschiene enden.
Wichtig: Eine direkte Verbindung des Montagegestells mit Leitungen des Blitzschutzsystems ist unbedingt zu vermeiden.
Wie wird der äußere Blitzschutz für den Schutz einer PV-Anlage installiert, wenn der Trennungsabstand nicht eingehalten wird?
-
Photovoltaik-Module, Montagegestell, Verkabelung: Fangeinrichtungen werden so installiert, dass diese Anlagenteile im Schutzbereich liegen und ein direkter Blitzeinschlag in die Anlagenteile verhindert wird. Die Fangeinrichtungen werden mehrfach mit den Modulen bzw. dem Montagegestell verbunden. Diese Verbindungen müssen für Blitzteilströme ausgelegt sein.
-
Modulrahmen, Montagegestell: Die metallenen Teile müssen hinsichtlich Materials und Verbindungstechnik für die Weiterleitung von Blitzteilströme geeignet sein.
Downloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Auswahlhilfe | Schutzkonzept PV-Anlagen | Blitz- und Überspannungsschutz auf Gebäuden mit äußerem Blitzschutz | .pdf 1.6 MB |
Broschüre | DEHN schützt Photovoltaikanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdach- und Freiflächenanlagen | .pdf 3 MB |
Schutzvorschlag | Photovoltaik-Dachanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen | .pdf 3.2 MB |
Blitzplaner
Im BLITZPLANER finden Sie detaillierte Info zur Planung und Umsetzung eines normgerechten Blitzschutzsystems für Ihr Industriegebäude.
Expertenwissen
Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.
Sie haben Fragen zum äußeren Blitzschutz für Photovoltaikanlagen im Gewerbe?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support