Überspannungs-
schutz für
Busladestationen
schutz für
Busladestationen
Immer mehr Stadtwerke entwickeln neue Mobilitätskonzepte. Dabei ersetzen sie ihre Dieselbusse häufig durch Elektrobusse. In diesem Szenario sind Überspannungen eine ganz neue Herausforderung. Sie bedrohen die Verfügbarkeit und den reibungslosen Ablauf. Um die Fahrpläne verlässlich einzuhalten, die Anlagen- und Betriebssicherheit sicherzustellen und die Personensicherheit zu gewährleisten, ist ein professionelles Schutzkonzept essentiell wichtig. Für einen reibungslosen Betrieb und maximale Kundenzufriedenheit. Damit alles zuverlässig läuft.

Produkte
Überspannungsschutz
Busladestationen
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz von Busladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn-international.com/store/f/57069140/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI
Schützt AC-Schnittstellen auf Funkenstreckenbasis. Mit FM-Kontakt und integrierter Ableitervorsicherung.
/www.dehn-international.com/store/f/57651351/HDVORSCHAU/929039.jpg)
929039
DEHNgate
Überspannungsableiter TYPE 2 in SMA-Anschlusstechnik zum Schutz der koaxialen Antennentechnik.
/www.dehn-international.com/store/f/57072475/HDVORSCHAU/900443.jpg)
900443
Mastsicherungskasten EK480
Mit integriertem Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord als anschlussfertige Systemlösung zum Schutz der LED-Außenbeleuchtung. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall und Defektanzeige.
/www.dehn-international.com/store/f/57070000/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
Einpolig koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- und IT-Systeme.
/www.dehn-international.com/store/f/57069474/HDVORSCHAU/900076.jpg)
900076
DEHNcombo
Schützt PV-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC: Ableiter für High Power Charging Stationen oder Batteriespeicher (POC).
/www.dehn-international.com/store/f/57077361/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect – Modular
Modularer Kombi-Ableiter zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen.
/www.dehn-international.com/store/f/57080259/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class E
Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.
/www.dehn-international.com/store/f/57070819/HDVORSCHAU/952920.jpg)
952920
DEHNguard SE CI
Schützt AC-Verteilungen. Überspannungsableiter zum Einsatz in TN- und IT-Systemen (z.B. Umrichterstationen).
/www.dehn-international.com/store/f/57072526/HDVORSCHAU/900448.jpg)
900448
DEHNcord L 2P
Überspannungsableiter Typ 2, DEHNcord in IP-65 – Ausführung zum universellen Schutz von LED-Außenleuchten . Mit integrierter Abschaltfunktion im Fehlerfall sowie Defektanzeige. Auch für die Nachrüstung optimal geeignet.
/www.dehn-international.com/store/f/57963651/HDVORSCHAU/952567.jpg)
952567
DEHNguard M YPV ... FM
Modularer Überspannungsableiter mit FM-Kontakt für PV-Stromversorgungssysteme und Batteriespeicheranwendungen.
/www.dehn-international.com/store/f/57809677/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt zum Schutz der Ladeinfrastruktur.

DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Entdecken Sie unseren Spezialisten für High Power Charging und Schnellladesäulen: Der modulare Typ 2-Ableiter DEHNguard M DC ACI 1250 FM wurde speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V konzipiert. Dank integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination vereinen seine Schutzmodule den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Sie sparen sich die externe Vorsicherung – und daraus folgen viele weitere Pluspunkte.
Weitere InformationenDownloads
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Broschüre | DEHNguard | Blitz- und Überspannungsschutz für Gleichstromanwendungen bis zu 950 V | .pdf 0.3 MB |
Broschüre | Power Quality | DEHNrecord Smart Device | .pdf 2.8 MB |
Broschüre | Prüf- & Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 0.7 MB |
Referenz | alpitronic | DC Ladestationen hypercharger | .pdf 0.9 MB |
Referenz | Pfeffer | IPI intelligente Ortsnetzstationen | .pdf 0.9 MB |
Referenz | Intilion | AC gekoppeltes Batteriespeicher-System | .pdf 0.8 MB |
Referenz | Langmatz | Unterflur-Netzanschluss mit integriertem Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 1.3 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher | .pdf 2.4 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Blitz- und Überspannungsschutz für Elektrobus-Ladestationen | .pdf 1.1 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.