Your dashboard services.
Register to access all tools.

Generatoranschlusskasten-DEHNcube2-Marcom
Generatoranschlusskasten für die PV-Anlage

DEHNcube 2 YPV schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen

Die anschlussfertige Systemlösung DEHNcube 2 YPV schafft Sicherheit für die PV-Anlage. Der Generatoranschlusskasten ist für 1MPPT- und 2MPPT Anwendungen sowie für die gängigen Wechselrichtertypen verfügbar.

Ein Vorteil für Ihre Arbeit: Die Push-In-Anschlussklemmen oder Kabelverschraubungen mit Mehrfachdichteinsätzen reduzieren den Installationsaufwand.

Überspannungsschutz: Solarstrom effizient und sicher nutzen

Schützen Sie das Herzstück der PV-Anlage und verhindern Sie mit DEHNcube 2 YPV kostspielige Überspannungsschäden und Ausfälle.
 

Photovoltaik ist ein zentraler Baustein der Energiewende. PV-Anlagen produzieren Solarstrom mit dem Ziel Energiekosten zu senken und einen Teil des eigenen Energiebedarfs zu decken - im Wohngebäude z.B. für den Betrieb der Wärmepumpe, die Nutzung von Haushaltsgeräten oder das günstige Laden eines Elektroautos. Was aber, wenn die PV-Anlage ausfällt? Und kein Strom mehr in das eigene Versorgungssystem fließt?

Dies hat schmerzhafte Konsequenzen: Die günstige Stromnutzung für den Eigenverbrauch und Erträge aus der Energieeinspeisung entfallen. Zudem muss auf teuren Strom aus dem Versorgungsnetz zurückgegriffen werden.

Sorgen Sie für ein zuverlässiges Schutzsystem. Verhindern Sie Ausfälle und helfen Sie Ihrem Kunden Energiekosten zu senken sowie einen ununterbrochenen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Einfache Push-In-Anschlusstechnik
    Die verwendete Push-In-Technik ermöglicht einen einfachen, schnellen Anschluss, ist wartungsfrei und erspart das Crimpen von PV-Steckern. Über die Durchgangsklemmen können die Strings einfach gesammelt werden.
     
  • Wenige Kabelverschraubungen
    Durch den Einsatz von Mehrfachdichteinsätzen können mehrere String-Kabel schnell und montagefreundlich in den Generatoranschlusskasten eingeführt werden. Das erspart wertvolle Zeit bei der Installation.
     
  • Schnelle Wandmontage
    Die in der Gehäuserückwand gut zugänglichen Montagelöcher erleichtern die Installation.
     
  • Drei Varianten
    Für 1MPPT- und 2MPPT-Anwendungen – passend für gängige Wechselrichtertypen.
     
  • Geschützte PV-Anlage
    Der integrierte Ableiter DEHNguard YPV schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen.

Die Features im Überblick

1 - Überspannungsschutz


2 - Durchlässe für Wandmontage
 

3 - Einzelverschraubungen für den Potentialausgleich
 

4 - IP65-Gehäuse
 

5 - Push-In-Anschlussklemmen
 

6 - Mehrfachdichteinsätze zur Bündelung von String-Leitungen
 

Normative Vorgaben: Überspannungsschutz für PV-Anlagen

Bitte beachten Sie: Alle PV-Anlagen sind nach der DIN VDE 0100-712 zu planen und zu errichten.

Die DIN VDE 0100-712 verweist dabei

  • für die AC-Seite auf die DIN VDE 0100-443 und
  • für die DC-Seite auf die DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5.

Dies bedeutet, dass auch auf der Gleichspannungsseite – insbesondere zum Schutz des Wechselrichters – Überspannungsschutz vorzusehen ist.

 

Nachrüstung
Die nachträgliche Installation einer PV-Anlage kann „als größere Änderung / Erweiterung der elektrischen Anlage“ angesehen werden. Die erweiterten Teile der elektrischen Anlage sind also entsprechend der zum Errichtungszeitpunkt gültigen VDE-Normen zu errichten.

Newsletter - Sind Sie schon dabei?

Mit aktuellen Newslettern zu verschiedenen Themen bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top