Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 件
Technical data
螺纹接口 | M10 / M12 |
端子板材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
端子轴材料 | 镀锌钢 St/tZn |
端子板直径 | 80 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6.5 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A
GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 件
Technical data
螺纹接口 | M10 / M12 |
端子板材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
端子轴材料 | 不锈钢 StSt |
端子板直径 | 80 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3.9 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A
GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 件
Technical data
螺纹接口 | M10 / M12 |
端子板材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
端子板直径 | 80 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.3 kA (带铜接线端子) |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
GTIN 4013364124448, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 370.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
螺纹接口 | M10 / M12 |
端子板材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
端子轴材料 | 镀锌钢 St/tZn |
端子板直径 | 80 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3.7 kA |
防水塞材料 | 聚氯乙烯 PVC |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 件
Technical data
螺纹接口 | M10 / M12 |
端子板材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
MV夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
端子板直径 | 80 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.3 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 件
PredecessorTechnical data
螺纹接口 | M10 / M12 |
端子板材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
端子轴材料 | 镀锌钢 St/tZn |
端子板直径 | 46 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6.5 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |