Your dashboard services.
Register to access all tools.

TFS / KFSU

  • Til indirekte jording og udligning imellem adskilte jordingsanlæg ved lynpåvirkninger
  • Til lynbeskyttelses-potentialudligning efter DS / EN / IEC 62305
  • Med tilslutninger i rustfrit stål
  • Til installation i bygninger, udendørs og i fugtige rum såvel som i jord
  • Ekstremt modstandsdygtig konstruktion

TFS / KFSU

Skillegnistgab med kunststofkappe og to tilslutninger i rustfrit stål (Ø10 mm).

2 Products

Part No. 923023 TFS

GTIN 4013364074262, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Skillegnistgab TFS
Højtydende skillegnistgab
til lynbeskyttelses-potentialudligningen
iht. EN 62305 / VDE 0185 samt til
Brug i informationstekniske anlæg
iht. DIN VDE 0845 med korrosionsbestandige
tilslutninger i rustfrit stål Rd 10 mm til
montering i bygninger, i det fri,
i fugtige rum samt i jorden
Nominel afledestødstrøm (8/20): 100 kA
100 % lyntændspænding:<= 4 kV
Driftsfrekvent tændspænding (50 Hz): <= 2,5 kV
Beskyttelsesklasse: IP 65
Tilslutning: Rd 10 mm
Lynstødstrøm (10/350 µs): 100 kA
Nominel driftsholdespænding (50 / 60 Hz): 300 V
Driftstemperaturområde: -20 °C ... +80 °C
Kapslingsklasse: IP 65
Tilslutning: Rd 10 mm
Materiale (tilslutning): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: TFS
artikelnr.: 923023
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 Ja
Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Lynstrømsklasse H
Nominel tændspænding (Ur imp ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 923023 was added to Notepad.

Product 923023 was added to the cart.

Part No. 923021 KFSU

GTIN 4013364036161, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Skillegnistgab KFSU
Skillegnistgab med plastbelægning
til lynbeskyttelses-potentialudligningen
iht. DIN VDE 0185-305-3 samt til indsats
i informationstekniske anlæg iht. DIN VDE 0845
Nominel afledestødstrøm (8/20): 100 kA
100 % lyntændspænding:<= 4 kV
Driftsfrekvent tændspænding (50 Hz): <= 2,5 kV
Beskyttelsesklasse: IP 65
Tilslutning: Rd 10 mm
Nominel driftsholdespænding (50 / 60 Hz): 300 V
Driftstemperaturområde: -20 °C ... +80 °C
Kapslingsklasse: IP 65
Tilslutning: Rd 10 mm
Materiale (tilslutning): Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: KFSU
artikelnr.: 923021
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Skillegnistgab efter EN 62561-3 / IEC 62561-3 Ja
Nominel tændspænding (Ur imp ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 923021 was added to Notepad.

Product 923021 was added to the cart.


back to top