Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordspyd

Til oprettelse af jordingsanlæg til afledninger eller transformatorer.Karakteristika:
  • Ingen tværsnitsfortykkelse på koblingsstedet
  • Selvlukkende kobling
  • Korrosionsbestandighed
  • Forenklet opbevaring og transportmulighed
  • Kan anvendes universelt afhængigt af de lokale forhold
  • Konstante modstandsværdier
  • Enkel placering med slaghammer

Details

Hammerindsats til jordspyd og rør
lorem ipsum
lorem ipsum

Type Z

Med tredobbelt riflet tap.

4 Products

Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 1000 mm
Diameter Ø: 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 7,9 kA
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 1000 Z STTZN
artikelnr.: 620101
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 1000 mm
Diameter Ø (d1) 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Standard DIN EN 62561-2

Product 620101 was added to Notepad.

Product 620101 was added to the cart.

Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 1500 mm
Diameter Ø: 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 7,9 kA
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 1500 Z STTZN
artikelnr.: 620151
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 1500 mm
Diameter Ø (d1) 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Standard DIN EN 62561-2

Product 620151 was added to Notepad.

Product 620151 was added to the cart.

Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 1000 mm
Diameter Ø: 25 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 12,3 kA
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 25 1000 Z STTZN
artikelnr.: 625101
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 1000 mm
Diameter Ø (d1) 25 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Standard DIN EN 62561-2

Product 625101 was added to Notepad.

Product 625101 was added to the cart.

Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 1500 mm
Diameter Ø: 25 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 12,3 kA
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 25 1500 Z STTZN
artikelnr.: 625151
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 1500 mm
Diameter Ø (d1) 25 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Standard DIN EN 62561-2

Product 625151 was added to Notepad.

Product 625151 was added to the cart.


Type AZ

Med afdrejet og riflet tap.

2 Products

Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Jordspyd type AZ NIRO (V4A), længde 1000 mm
Jordspyd til oprettelse af jordingsanlæg til afledninger eller transformatorer
Type AZ, med afdrejet, riflet tap
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Længde (spyd): 1000 mm
Diameter Ø: 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 4,2 kA
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 1000 AZ V4A
artikelnr.: 620903
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Længde (spyd) (l1) 1000 mm
Diameter Ø (d1) 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Standard DIN EN 62561-2

Product 620903 was added to Notepad.

Product 620903 was added to the cart.

Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Længde (spyd): 1500 mm
Diameter Ø: 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 4,2 kA
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 1500 AZ V4A
artikelnr.: 620902
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Længde (spyd) (l1) 1500 mm
Diameter Ø (d1) 20 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Standard DIN EN 62561-2

Product 620902 was added to Notepad.

Product 620902 was added to the cart.


back to top