Your dashboard services.
Register to access all tools.

Antennejording

Rørspændebånd til lynbeskyttelses-potentialudligning af eksempelvis antennerør efter IEC/EN 62305-3.

Med stabilt justerbart spændebånd, for tilslutning af 1 eller 2 ledere med mulighed for gennemført trådning.

Antenne-rørspændebånd komplet

Tilslutning for:
1 leder Ø10 mm eller 1-2 ledere Ø6-8 mm eller 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Antenne-rørspændebånd NIRO (16-89 mm)
Antenne-rørspændebånd til lynstrømsbærende tilslutning
f.eks. til antennerør og til
lynbeskyttelses-potentialudligningen
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Med trinløst justerbart spændebånd, til 1 eller 2
ledertilslutninger og gennemgangsfortrådning
til tilslutning af: 1 leder Rd 10 mm,
1 eller 2 ledere Rd, 6-8 mm eller 4-50 mm2
Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 16-89 mm (3/8-3'')
Mål (bånd): 330 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540103
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 16-89 mm (3/8-3'')
Mål (bånd) (H1 x B x L) 330 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (rund) 1-2 ledere Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Antenne-rørspændebånd NIRO (16-168 mm)
Antenne-rørspændebånd til lynstrømsbærende tilslutning
f.eks. til antennerør og til
lynbeskyttelses-potentialudligningen
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Med trinløst justerbart spændebånd, til 1 eller 2
ledertilslutninger og gennemgangsfortrådning
til tilslutning af: 1 leder Rd 10 mm,
1 eller 2 ledere Rd, 6-8 mm eller 4-50 mm2
Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø): 16-168 mm (3/8-6'')
Mål (bånd): 570 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540100
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rør Ø) 16-168 mm (3/8-6'')
Mål (bånd) (H1 x B x L) 570 x 25 x 0,3 mm
Tilslutning (rund) 1-2 ledere Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Separat spændehoved

Til kombination med spændebånd på rulle (art.-nr. 540 901).
Tilslutning for:
1 leder Ø10 mm eller 1-2 ledere Ø6-8 mm eller 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540110
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning (rund) 1-2 ledere Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Spændebånd på rulle

Afkortes med metalsaks.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Mål (bånd): 25 x 0,3 mm
Længde: 100 m

fabrikat: DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
artikelnr.: 540901
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål (bånd) (B x L) 25 x 0,3 mm
Længde 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Tilslutningsklemme til jordspyd

Tilslutningsklemme til forbindelse af rør (eksempelvis antennerør) i lynbeskyttelses-potentialudligningen med massiv / flertrådet leder til jordspyd.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Til jordspyd Ø: 20-25 mm
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
artikelnr.: 540121
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Til jordspyd Ø 20-25 mm
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Skrue d M8 x 20 / 25 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


UNI-KS-forbinder

Universel klemmeskrueforbinder til lynstrømsbærende tilslutning af rundledere samt en-/flertrådede ledere, f.eks. på flade profiler, rørbånd til nedløbsrør samt potentialudligningsskinner.

1 Product

Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmeområde (rund): 6-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 16-50 mm2
Standard: DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 3,9 kA

fabrikat: DEHN
Type: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
artikelnr.: 540122
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Klemmeområde (rund) 6-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 16-50 mm2
Skrue M10 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540122 was added to Notepad.

Product 540122 was added to the cart.


Tagskinneklemme

Tagrendeklemme, f.eks. til lynstrømsbærende forbindelse/tilslutning af antennejordingen (f.eks. 16 mm2) i krydspunkt med/på en tagrende.

1 Product

Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (vulst): 16-22 mm
Klemmeområde (rund): 8-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet): 4-50 mm2
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
artikelnr.: 540120
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (vulst) 16-22 mm
Klemmeområde (rund) 8-10 mm
Tilslutning (massiv / flertrådet) 4-50 mm2
Skrue d M8 x 20 / 25 mm
Materiale (skrue) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540120 was added to Notepad.

Product 540120 was added to the cart.


back to top