Your dashboard services.
Register to access all tools.

Betonsockel

Für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern aus dem DEHNiso-Distanzhalter-Programm z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ (nur mit Gewicht 17 kg).

Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit der Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen können bei DEHN angefordert werden.

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik

Stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 Stk.


Images

Additional information

Betonsockel mit Keiltechnik
Betonsockel mit Keiltechnik
Gesamtgewicht: 17 kg
für Fangstangen oder Fangstangen freistehend
im Dreibeinstativ,
zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern.
Oder für das Errichten von Distanzhaltern aus dem DEHNiso-
Distanzhalter Programm für z.B. Endverschluss der HVI-
Leitung, Anpassungsbereich der HVI-light-Leitung oder für getrennte Ringleitungen
Ausführung stapelbar,
witterungs- und frostbeständig
Aufnahme: Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337 SET
Art.-Nr.: 102010
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Aufnahme Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø 337 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil NIRO

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Gewicht 17 kg mit Keiltechnik und adaptierter Unterlegplatte

Stapelbar.

1 Product

Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET

GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 Stk.


Images

Additional information

Betonsockel mit Keiltechink und adaptierter Unterlegplatte
Betonsockel mit Keiltechink und adaptierter Unterlegplatte
Gesamtgewicht: 17 kg
für Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten auf
Flachdächern.
Oder für das Errichten von Distanzhaltern aus dem DEHNiso-
Distanzhalter Programm für z.B. Endverschluss der HVI-
Leitung, Anpassungsbereich der HVI-Leitung light oder für
getrennte Ringleitungen
witterungs- und frostbeständig
UV-stabilisiert
Aufnahme: Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Art.-Nr.: 102340
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Aufnahme Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø 337 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil NIRO

Product 102340 was added to Notepad.

Product 102340 was added to the cart.


Gewicht 17 kg mit Gewindeadapter

Für Fangstangen mit Gewinde M16.

1 Product

Part No. 102002 BES 17KG M16 D337

GTIN 4013364105126, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.02 kg, PU: 54.00 Stk.


Images

Additional information

Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtgewicht: 17 kg
für Fangstangen mit Gewinde,
zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern
witterungs- und frostbeständig
UV-stabilisiert
Aufnahme: Gewinde M16
Durchmesser Ø: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Adapter: Kunststoff

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 17KG M16 D337
Art.-Nr.: 102002
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Aufnahme Gewinde M16
Durchmesser Ø 337 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Adapter Kunststoff

Product 102002 was added to Notepad.

Product 102002 was added to the cart.


Gewicht 17 kg

Betonsockel jedoch ohne Keil, für das Errichten von Drei- und Vierbeinstative mit Sockelhalterstangen M16 (z. B. Art-Nr. 107 390 + 107 396 ...).

1 Product

Part No. 102012 BES 17KG KT16 D337

GTIN 4013364105089, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.10 kg, PU: 54.00 Stk.


Images

Additional information

Betonsockel ohne Keil
Betonsockel ohne Keil
Gesamtgewicht: 17 kg
für Drei- und Vierbeinstative
mit Sockelhalterstangen M16
zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern.
Ausführung stapelbar,
witterungs- und frostbeständig
Aufnahme: Ø16 mm
Durchmesser Ø: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337
Art.-Nr.: 102012
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Aufnahme Ø16 mm
Durchmesser Ø 337 mm
Werkstoff Beton (C45/55)

Product 102012 was added to Notepad.

Product 102012 was added to the cart.


Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik

Für Fangspitzen Ø10 mm, Länge 1000 mm oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm, Länge bis 675 mm (Abstand 0,8 m) oder Leitungshalter (Art.-Nr. 253 279).

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 Stk.


Images

Additional information

Betonsockel mit Keiltechnik
Betonsockel mit Keiltechnik
Gesamtgewicht: 8,5 kg
zum Schutz von kleineren Dachaufbauten
auf Flachdächern,
mit Fangspitze Länge 1m z.B.(Art.-Nr. 101 001)
oder für das Errichten von Distanzhaltern
aus dem DEHNiso-Distanzhalter Programm
für z.B. getrennte Ringleitungen
Aufnahme: Keiltechnik Ø10 / 16 mm
Durchmesser Ø: 240 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Art.-Nr.: 102075
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Aufnahme Keiltechnik Ø10 / 16 mm
Durchmesser Ø 240 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil NIRO

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Gewicht 8,5 kg mit Gewindeadapter

Für Fangstangen mit Gewinde und zusätzlicher Befestigung z. B. mit DEHNiso-Distanzhalter.

1 Product

Part No. 102003 BES 8.5KG M16 D240

GTIN 4013364105133, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.52 kg, PU: 120.00 Stk.


Images

Additional information

Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Betonsockel mit Gewindeadapter M16
Gesamtgewicht: 8,5 kg
zum Schutz von kleineren Dachaufbauten
auf Flachdächern, oder für das Errichten
von Distanzhaltern aus dem
DEHNiso-Distanzhalter Programm für
z.B. getrennte Ringleitungen
Aufnahme: Gewinde M16
Durchmesser Ø: 240 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Adapter: Kunststoff

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 8.5KG M16 D240
Art.-Nr.: 102003
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Aufnahme Gewinde M16
Durchmesser Ø 240 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Adapter Kunststoff

Product 102003 was added to Notepad.

Product 102003 was added to the cart.


back to top