Part No. 041014
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Fl | -20 mm |
Abmessung | 40 x 40 mm |
Materialstärke | 5 mm |
Schraube | Inbusschraube M5 x 20 mm |
Part No. 041014/S1
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Fl | -30 mm |
Abmessung | 40 x 50 mm |
Materialstärke | 5 mm |
Schraube | Inbusschraube M5 x 25 mm |
Part No. 041017
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Fl | -20 mm |
Klemmbereich Leiter | 6-16 mm2 |
Abmessung | 40 x 60 mm |
Materialstärke | 5 mm |
Schraube | Inbusschraube M5 x 20 mm |
Part No. 041019
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Fl | -20 mm |
Klemmbereich Leiter | 16-25 mm2 |
Abmessung | 40 x 60 mm |
Materialstärke | 5 mm |
Schraube | Inbusschraube M5 x 20 mm |
Part No. 041019/S
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Fl | -30 mm |
Klemmbereich Leiter | 16-25 mm2 |
Abmessung | 40 x 70 mm |
Materialstärke | 5 mm |
Schraube | Inbusschraube M5 x 20 mm |
Part No. 041018
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Fl | -20 mm |
Klemmbereich Leiter | 25-50 mm2 |
Abmessung | 40 x 80 mm |
Materialstärke | 5 mm |
Schraube | Inbusschraube M5 x 20 mm |