Your dashboard services.
Register to access all tools.

Klemmbock mit Sechskantschraube

Z. B. als Anschluss mit Endstück für Konstruktionen oder an Regenrohrschellen und an Erdungsfestpunkte.
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Sechskantschraube und Zahnkranzring.

1 Product

Part No. 041451

GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Schraube di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube NIRO

Product 041451 was added to Notepad.

Product 041451 was added to the cart.


back to top