Your dashboard services.
Register to access all tools.

Erdungsmesskoffer Kunststoff

Ausrüstung des Messkoffers:
  • 1 Erdungsmessgerät Megger DET3TD
  • 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung rot mit Bananenstecker
  • 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung schwarz mit Bananenstecker
  • 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
  • 1 Messleitung 0,75 mm2, 1,6 m, grün, beidseitig mit Bananenstecker
  • 1 Messleitung 0,75 mm2, 1,2 m, rot, beidseitig mit Bananenstecker
  • 1 Messleitung 0,75 mm2, 1,2 m, gelb, beidseitig mit Bananenstecker
  • 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

1 Product

Part No. 041600

GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

 

Technical data

Werkstoff Kunststoff
Abmessung (l x b x h) 400 x 295 x 190 mm

Product 041600 was added to Notepad.

Product 041600 was added to the cart.


back to top