Your dashboard services.
Register to access all tools.

Parallelverbinder für Ex-Bereiche Zone 1/21, 2/22

Parallelverbinder mit Federring zum Verbinden/Anschließen von Rundleitern/Seile in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21, 2/22. Die Klemmen sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser klein

1 Product

Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN

GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverb. für unterschiedl. Seildurchm. klein Cu/gal Sn
Parallelverbinder zur Erstellung eines Potentialausgleichssystems in explosionsfähiger Atmosphäre. Zündfunkenfrei geprüft für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2 (Gase der Explosionsgruppe IIC) sowie Ex-Zone 21 und 22 (Stäube). Ausführung klein, für unterschiedliche Seildurchmesser, mit Ferderring sowie zwei Schrauben gegen Selbstlockern gesichert entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2.
Werkstoff Klemme: Cu/gal Sn
Klemmbereich Rd / Rd: 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-95 mm2
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Art.-Nr.: 306105
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu/gal Sn
Klemmbereich Rd / Rd 5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-95 mm2
Blitzstoßstrom (10/350 μs) zündfunkenfrei 25 kA
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei 1,65 kA
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306105 was added to Notepad.

Product 306105 was added to the cart.


Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser groß

1 Product

Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN

GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelverb. für unterschiedl. Seildurchm. groß Cu/gal Sn
Parallelverbinder zur Erstellung eines Potentialausgleichssystems in explosionsfähiger Atmosphäre. Zündfunkenfrei geprüft für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2 (Gase der Explosionsgruppe IIC) sowie Ex-Zone 21 und 22 (Stäube). Ausführung groß, für unterschiedliche Seildurchmesser, mit Ferderring sowie zwei Schrauben gegen Selbstlockern gesichert entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2.
Werkstoff Klemme: Cu/gal Sn
Klemmbereich Rd / Rd: 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 16-150 mm2
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
Art.-Nr.: 306106
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme Cu/gal Sn
Klemmbereich Rd / Rd 5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 16-150 mm2
Blitzstoßstrom (10/350 μs) zündfunkenfrei 25 kA
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei 1,65 kA
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 306106 was added to Notepad.

Product 306106 was added to the cart.


back to top