Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dachleitungshalter mit Klemmtechnik für Dachflächen

Zur Befestigung von Fang- und Ableitungen.

PLATTENsnap

Zum Befestigen an überlappenden Konstruktionen, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

2 Products

Part No. 204069 LH PS 8 H16 KB4.6 GR V2A

GTIN 4013364032675, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.20 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter PLATTENsnap Bauhöhe 16mm NIRO grau
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
PLATTENsnap zum Befestigen an überlappenden Konstruktionen
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 4-6 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH PS 8 H16 KB4.6 GR V2A
Art.-Nr.: 204069
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 4-6 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204069 was added to Notepad.

Product 204069 was added to the cart.

Part No. 204079 LH PS 8 H16 KB4.6 BR V2A

GTIN 4013364032668, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.20 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter PLATTENsnap Bauhöhe 16mm NIRO braun
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
PLATTENsnap zum Befestigen an überlappenden Konstruktionen
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 4-6 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH PS 8 H16 KB4.6 BR V2A
Art.-Nr.: 204079
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 4-6 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204079 was added to Notepad.

Product 204079 was added to the cart.


ZIEGELsnap

Zum Befestigen zwischen flachen Ziegeln (Biberschwanz) und Platten, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung.

2 Products

Part No. 204049 LH ZS 8 H16 KB4.16 GR V2A

GTIN 4013364032309, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.70 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter ZIEGELsnap Bauhöhe 16mm NIRO grau
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
ZIEGELsnap zum Befestigen zwischen flachen Ziegeln
(Biberschwanz) und Platten
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 4-16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8 H16 KB4.16 GR V2A
Art.-Nr.: 204049
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 4-16 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter grau
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204049 was added to Notepad.

Product 204049 was added to the cart.

Part No. 204059 LH ZS 8 H16 KB4.16 BR V2A

GTIN 4013364032316, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 43.20 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter ZIEGELsnap Bauhöhe 16mm NIRO braun
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
ZIEGELsnap zum Befestigen zwischen flachen Ziegeln
(Biberschwanz) und Platten
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 4-16 mm
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Farbe Leitungshalter: braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 8 H16 KB4.16 BR V2A
Art.-Nr.: 204059
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 4-16 mm
Bauhöhe Leitungshalter 16 mm
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Farbe Leitungshalter braun
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm

Product 204059 was added to Notepad.

Product 204059 was added to the cart.


ZIEGELgrip

Zum Befestigen zwischen flachen Ziegeln (Biberschwanz) und Platten, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.

1 Product

Part No. 206049 LH ZG 8 H20 KB4.16 V2A

GTIN 4013364242982, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 27.20 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter ZIEGELgrip Bauhöhe 20mm NIRO
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik zur Befestigung
von Fang- und Ableitungen
ZIEGELgrip zum Befestigen auf Dachflächen zwischen
flachen Ziegeln (Biberschwanz) und Platten
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 4-16 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZG 8 H20 KB4.16 V2A
Art.-Nr.: 206049
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 4-16 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206049 was added to Notepad.

Product 206049 was added to the cart.


DEHNgrip für Bitumenschindeln

Sowie für Dach- und Wandplatten, lose Leitungsführung.

2 Products

Part No. 206389 DLH DG H20 UK8 V2A

GTIN 4013364109544, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 64.60 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip für Bitumenschindeln NIRO
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
für Bitumenschindeln, Dach- und Wandplatten,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 2-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG H20 UK8 V2A
Art.-Nr.: 206389
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 2-8 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206389 was added to Notepad.

Product 206389 was added to the cart.

Part No. 206399 DLH DG 8 H20 KB8.18 V2A

GTIN 4013364109551, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 65.60 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Satteldach Dachleitungshalter DEHNgrip für Bitumenschindeln NIRO
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen
für Bitumenschindeln, Dach- und Wandplatten,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 8-18 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 KB8.18 V2A
Art.-Nr.: 206399
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 8-18 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206399 was added to Notepad.

Product 206399 was added to the cart.


DEHNgrip für Metalldachschindeln

zum Befestigen von Fang- und Ableitung auf z. B. PREFA Dachsystemen (PREFA Kleinformat) sowie Bitumenschindeln und Schindeln aus natürlichen Materialien

1 Product

Part No. 206379 DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A

GTIN 4013364430983, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 60.01 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO
für Metalldachschindeln
Dachleitungshalter, mit Klemmtechnik
für Dachflächen zur Befestigung
von Fang- und Ableitungen auf
Metalldach-, Bitumenschindeln sowie
Dach- und Wandplatten,
mit Leitungshalter DEHNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 2-8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A
Art.-Nr.: 206379
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Klemmbereich 2-8 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Product 206379 was added to Notepad.

Product 206379 was added to the cart.


back to top