Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter

Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne).
Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf Rund- / Flachleiter mit NIRO-Spannbändern.

Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5.

Für Rundleiter

1 Product

Part No. 478598 DM AF RD10 D105MM TPE

GTIN 4013364158016, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 120.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Dichtmanschette für Anschlussfahne (Rundleiter)
Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten
Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne).
Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf
Rundleiter mit NIRO-Spannbändern. Mit
Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation
bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem
Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar
nach DIN EN 62561-5.
Werkstoff Dichtmanschette: Thermoplast Elastomer
Werkstoff Spannbänder: NIRO
Durchmesser Dichtmanschette: 105 mm
Durchführung / Abdichtung Rd: 10 mm
Druckwasserprüfung: 1 bar
Normenbezug: DIN EN 62561-5

Fabrikat: DEHN
Typ: DM AF RD10 D105MM TPE
Art.-Nr.: 478598
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dichtmanschette Thermoplast Elastomer
Werkstoff Spannbänder NIRO
Durchmesser Dichtmanschette 105 mm
Durchführung / Abdichtung Rd 10 mm

Product 478598 was added to Notepad.

Product 478598 was added to the cart.


Für Flachleiter

1 Product

Part No. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE

GTIN 4013364158023, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 170.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Dichtmanschette für Anschlussfahne (Flachleiter)
Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten
Fundamentplatten / Wänden (z. B weiße Wanne).
Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf
Rundleiter mit NIRO-Spannbändern. Mit
Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation
bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem
Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar
nach DIN EN 62561-5.
Werkstoff Dichtmanschette: Thermoplast Elastomer
Werkstoff Spannbänder: NIRO
Durchmesser Dichtmanschette: 119 mm
Druckwasserprüfung: 1 bar
Normenbezug: DIN EN 62561-5

Fabrikat: DEHN
Typ: DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
Art.-Nr.: 478599
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Dichtmanschette Thermoplast Elastomer
Werkstoff Spannbänder NIRO
Durchmesser Dichtmanschette 119 mm

Product 478599 was added to Notepad.

Product 478599 was added to the cart.


Für Rund und Flachleiter

1 Product

Part No. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

GTIN 4013364523029, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 0.00 g, PU: 12.00 Stk.


Images

Additional information

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm)
Mit Drehmomentkontrollschlüssel
zum einfachen anziehen
der zwei Edelstahlspannbänder
Dichtmanschette für Durchführungen
bei wasserdichten
Fundamentplatten / Wänden
(z. B weiße Wanne).

Werkstoff Dichtmanschette: Thermoplast Elastomer (TPE)
Werkstoff Drehmomentkontrollschlüssel: Polyamid (PA - Recycelt)
Werkstoff Spannbänder: NIRO
Durchmesser Dichtmanschette: 114 mm
Durchführung / Abdichtung Rd: 8-10 mm
Durchführung / Abdichtung Fl: 30 x 3,5 mm
Druckwasserprüfung: MPA geprüft bis 5 bar
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1+2
Beständigkeiten: Methangasbeständig
Radon: Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101)
Abreißmoment Drehmomentkontrollschlüssel: 3,5 Nm

Fabrikat: DEHN
Typ: DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Art.-Nr.: 478597
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Dichtmanschette Thermoplast Elastomer (TPE)
Werkstoff Spannbänder NIRO
Durchmesser Dichtmanschette 114 mm
Durchführung / Abdichtung Rd 8-10 mm
Durchführung / Abdichtung Fl 30 x 3,5 mm

Product 478597 was added to Notepad.

Product 478597 was added to the cart.


back to top