Your dashboard services.
Register to access all tools.

Stangenklemmen

Zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen, zur Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe.
Zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und NIRO geeignet.

2 Products

Part No. 380020 FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN

GTIN 4013364066373, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Stangenklemme St/tZn
Stangenklemmen zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen, zur
Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe,
zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und
NIRO geeignet
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Art.-Nr.: 380020
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 380020 was added to Notepad.

Product 380020 was added to the cart.

Part No. 380029 FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A

GTIN 4013364066359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.10 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Stangenklemme NIRO
Stangenklemmen zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen, zur
Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe,
zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und
NIRO geeignet
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Art.-Nr.: 380029
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 380029 was added to Notepad.

Product 380029 was added to the cart.


back to top