Your dashboard services.
Register to access all tools.

MV-Klemmen für Fangstangen

MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.

Mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil

2 Products

Part No. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN

GTIN 4013364096066, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 123.30 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MV-Klemme für Fangstangen St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Art.-Nr.: 392050
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 392050 was added to Notepad.

Product 392050 was added to the cart.

Part No. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364096059, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 121.40 g, PU: 50.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

MV-Klemme für Fangstangen NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392059
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 392059 was added to Notepad.

Product 392059 was added to the cart.


Mit Flachrundschraube und Verdrehschutz

2 Products

Part No. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364096141, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.40 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 392060
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 392060 was added to Notepad.

Product 392060 was added to the cart.

Part No. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A

GTIN 4013364096158, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.40 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Art.-Nr.: 392069
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Klemme NIRO
Klemmbereich Rd 8-10 / 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 392069 was added to Notepad.

Product 392069 was added to the cart.


back to top