Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APS mit Aktivschutz

  • Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
  • Beste Sichtwahrnehmung durch ergonomischen Kinnschutz
  • Beschlagfrei
  • Voller Schutz auch bei Kratzern
  • Lebensdauer 10 Jahre
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip

  • Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S
  • Mit beidseitiger Steckaufnahme für LED-Schutzschirmlampe

3 Products

Part No. 785821 APS T AS CL2 SC

GTIN 4013364426979, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 544.94 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Farbe transparent
Werkstoff Polycarbonat
Wandstärke 1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT 74,4 ... 100 %
Lichttransmissionsklasse 0
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785821 was added to Notepad.

Product 785821 was added to the cart.

Part No. 785822 APS T AS 14C SC

GTIN 4013364426993, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 549.10 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Farbe hellgrau
Werkstoff Polycarbonat
Wandstärke 1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 14 cal / cm2
Lichttransmissionsgrad VLT 43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse 2
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785822 was added to Notepad.

Product 785822 was added to the cart.

Part No. 785823 APS T AS 25C SC

GTIN 4013364427013, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 546.28 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Farbe grau
Werkstoff Polycarbonat
Wandstärke 1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 25 cal / cm2
Lichttransmissionsgrad VLT 43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse 2
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785823 was added to Notepad.

Product 785823 was added to the cart.


Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Spannband

  • Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme
  • Mit beidseitiger Steckaufnahme für LED-Schutzschirmlampe

3 Products

Part No. 785824 APS T AS CL2 FS

GTIN 4013364426986, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 569.47 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Farbe transparent
Werkstoff Polycarbonat
Wandstärke 1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT 74,4 ... 100 %
Lichttransmissionsklasse 0
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785824 was added to Notepad.

Product 785824 was added to the cart.

Part No. 785825 APS T AS 14C FS

GTIN 4013364427006, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 574.43 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Farbe hellgrau
Werkstoff Polycarbonat
Wandstärke 1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 14 cal / cm2
Lichttransmissionsgrad VLT 43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse 2
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785825 was added to Notepad.

Product 785825 was added to the cart.

Part No. 785826 APS T AS 25C FS

GTIN 4013364427020, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 559.44 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Farbe grau
Werkstoff Polycarbonat
Wandstärke 1,5 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 25 cal / cm2
Lichttransmissionsgrad VLT 43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse 2
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785826 was added to Notepad.

Product 785826 was added to the cart.


back to top