Your dashboard services.
Register to access all tools.

Erder- und Wanddurchführungen

Mit MV-Klemme aus NIRO (V4A) für Rundleiter 8-10 mm.
Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden; mit Gewindestange M10 aus NIRO.

Ausführung zum nachträglichen Einbau mit Bohrung (Ø14 mm) oder ggf. durch die Fertigspreize der Schalung.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt.

Die Durchführung ist anschlussfertig mit MV-Klemme ausgeführt und alle erdzugewandten Bauteile bestehen aus NIRO (V4A).
Die Abdichtung erfolgt durch die Anpressung der Neoprenscheiben gegen die Mauer/Wand (Fest- und Losflansch).
Die Montage kann von innen durch einen Monteur erfolgen. Durch die Kontermuttern (innen) kann die Gewindestange beim Festschrauben gehalten werden.

3 Products

Part No. 478410 EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A

GTIN 4013364136335, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 580.00 g, PU: 5.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme NIRO (V4A)
Erder- und Wanddurchführung
zur druckwasserdichten Durchführung von Mauern und Wänden
der Erd-/Potentialausgleichleiter, mit Gewindestange M10 aus NIRO
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu
einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt
Durchführungslänge: 100-300 mm
Werkstoff Teller: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
Art.-Nr.: 478410
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchführungslänge (l2) 100-300 mm
Gewindestange Länge (l1) 308 mm
Dichtungen Neopren
Dichtteller Ø 80 mm
Werkstoff Teller NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Product 478410 was added to Notepad.

Product 478410 was added to the cart.

Part No. 478430 EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A

GTIN 4013364136342, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 680.00 g, PU: 5.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme NIRO (V4A)
Erder- und Wanddurchführung
zur druckwasserdichten Durchführung von Mauern und Wänden
der Erd-/Potentialausgleichleiter, mit Gewindestange M10 aus NIRO
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu
einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt
Durchführungslänge: 300-500 mm
Werkstoff Teller: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
Art.-Nr.: 478430
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchführungslänge (l2) 300-500 mm
Gewindestange Länge (l1) 508 mm
Dichtungen Neopren
Dichtteller Ø 80 mm
Werkstoff Teller NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Product 478430 was added to Notepad.

Product 478430 was added to the cart.

Part No. 478450 EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A

GTIN 4013364136359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 780.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme NIRO (V4A)
Erder- und Wanddurchführung
zur druckwasserdichten Durchführung von Mauern und Wänden
der Erd-/Potentialausgleichleiter, mit Gewindestange M10 aus NIRO
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu
einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt
Durchführungslänge: 500-700 mm
Werkstoff Teller: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A
Art.-Nr.: 478450
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchführungslänge (l2) 500-700 mm
Gewindestange Länge (l1) 708 mm
Dichtungen Neopren
Dichtteller Ø 80 mm
Werkstoff Teller NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,7 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1

Product 478450 was added to Notepad.

Product 478450 was added to the cart.


back to top