Anschlusselement für HVI light plus Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
1 Product
Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 21 mm |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 150 kA |
Anschlussset für HVI light plus Leitung für Rohrinnenverlegung
Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden. Ein Anschlusselement zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und ein Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
1 Product
Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A
GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm |
Durchmesser Ø Anschlusselement | 21 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
Installation | Erdseitig |
Geeignet für | HVI light plus |
Werkstoff | NIRO / Kunststoff |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm mit Gewinde M12 mit Federring |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
Installation | Rohrinnenverlegung |
Geeignet für | HVI light plus |
Werkstoff | NIRO / Kunststoff |
Anschluss | spezieller Pilzkopf |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
Installation | Rohraußenverlegung |
Geeignet für | HVI light plus |
Werkstoff | NIRO / Kunststoff |
Anschluss | Bolzen Ø10 mm, L 50 mm mit Gewinde M12 mit Federring |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A
GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Ø | 18 mm |
Anschlussbohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819649 MPK 18 V2A
GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 Stk.
Technical data
Geeignet für | HVI light plus und HVI |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Ø | 18-20 mm |
Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO / Al / Kunststoff |
Aufnahme Anschlussplatte | Vierkantloch 13 mm |
Leitungshalter | 4-fach |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO / Al / Kunststoff |
Aufnahme Anschlussplatte | Vierkantloch 13 mm |
Leitungshalter | 4-fach |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Werkstoff | NIRO |
Aufnahme Anschlussplatte | Vierkantloch 13 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |