Your dashboard services.
Register to access all tools.

Anschlusselemente für HVI light plus Leitung

Montageoptimierte Anschlusselemente für die Rohrinnen- / Rohraußenverlegung und Anschuss an die Erdungsanlage, Ringleitung oder andere Teile der äußeren Blitzschutzanlage.

Anschlusselement für HVI light plus Leitung

Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.

1 Product

Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlusselement für HVI light plus Leitung NIRO
Anschlusselemente für HVI light plus Leitung zum Abschließen
der HVI light plus Leitung an beiden Seiten,
beim Erstellen der Anschlüsse der Leitung
z.B. an die Anschlussplatte am Fangmast
oder an andere Teile des Äußeren Blitzschutzes.
Inkl. Schrumpfschlauch
Werkstoff: NIRO
Anschluss: Bolzen Ø10 mm, L 50 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 150 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: AE BO10 KF HVI 60 V2A
Art.-Nr.: 819640
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Anschluss Bolzen Ø10 mm, L 50 mm
Durchmesser Ø Anschlusselement 21 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 150 kA

Product 819640 was added to Notepad.

Product 819640 was added to the cart.


Anschlussset für HVI light plus Leitung für Rohrinnenverlegung

Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden. Ein Anschlusselement zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und ein Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.

1 Product

Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A

GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlussset für HVI light plus Leitung D 21mm für Rohrinnenverlegung NIRO
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden
Werkstoff: NIRO
Anschluss: Bolzen Ø10 mm, L 50 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Art.-Nr.: 819645
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Anschluss Bolzen Ø10 mm, L 50 mm
Durchmesser Ø Anschlusselement 21 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819645 was added to Notepad.

Product 819645 was added to the cart.


Isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung

3 Products

Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 Stk.


Images

Additional information

Isolierendes Anschlusselement für HVI light plus Leitung (erdseitig)
Isolierendes Anschlusselement
zum Abschließen der
HVI light plus Leitung
erdseitig
inkl. Schrumpfschlauch.
für die Isolationsprüfung
der HVI light plus
Installation: Erdseitig
Geeignet für: HVI light plus
Werkstoff: NIRO / Kunststoff
Anschluss: Bolzen Ø10 mm, L 50 mm mit Gewinde M12 mit Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 150 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Art.-Nr.: 819646
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Installation Erdseitig
Geeignet für HVI light plus
Werkstoff NIRO / Kunststoff
Anschluss Bolzen Ø10 mm, L 50 mm mit Gewinde M12 mit Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 150 kA

Product 819646 was added to Notepad.

Product 819646 was added to the cart.

Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 Stk.


Images

Additional information

Isolierendes Anschlusselement für HVI light plus Leitung (Rohrinnenverlegung)
Isolierendes Anschlusselement
zum Abschließen der
HVI light plus Leitung
bei Rohrinnenverlegung
inkl. Schrumpfschlauch
für die Isolationsprüfung
der HVI light plus
Installation: Rohrinnenverlegung
Geeignet für: HVI light plus
Werkstoff: NIRO / Kunststoff
Anschluss: spezieller Pilzkopf
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 150 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
Art.-Nr.: 819647
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Installation Rohrinnenverlegung
Geeignet für HVI light plus
Werkstoff NIRO / Kunststoff
Anschluss spezieller Pilzkopf
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 150 kA

Product 819647 was added to Notepad.

Product 819647 was added to the cart.

Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 Stk.


Images

Additional information

Isolierendes Anschlusselement für HVI light plus Leitung (Rohraußenverlegung)
Isolierendes Anschlusselement
zum Abschließen der
HVI light plus Leitung
bei Rohraußenverlegung
inkl. Schrumpfschlauch
für die Isolationsprüfung
der HVI light plus
Installation: Rohraußenverlegung
Geeignet für: HVI light plus
Werkstoff: NIRO / Kunststoff
Anschluss: Bolzen Ø10 mm, L 50 mm mit Gewinde M12 mit Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 150 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Art.-Nr.: 819648
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Installation Rohraußenverlegung
Geeignet für HVI light plus
Werkstoff NIRO / Kunststoff
Anschluss Bolzen Ø10 mm, L 50 mm mit Gewinde M12 mit Federring
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 150 kA

Product 819648 was added to Notepad.

Product 819648 was added to the cart.


PA-Element

Zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI light plus Leitung im Bereich des Endverschlusses oder anderen Fällen.

1 Product

Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A

GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

PA-Anschlusselement für HVI light plus Leitung NIRO
PA-Anschlusselement für HVI light plus Leitung
zum Anschluss des Spezialmantels der
HVI light plus Leitung an den Potentialausgleich
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Ø: 18 mm
Anschlussbohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: PAE 18 EX AB11 V2A
Art.-Nr.: 410222
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Ø 18 mm
Anschlussbohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410222 was added to Notepad.

Product 410222 was added to the cart.


Messpunktklemme

1 Product

Part No. 819649 MPK 18 V2A

GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 Stk.


Images

Additional information

Messpunktklemme für Isolationsprüfung
Messpunktklemme für die
dauerhafte Installation
zum Anschluss eines
Messgerätes bei der
Isolationsprüfung von
HVI light plus Leitungen
und HVI Leitungen
Geeignet für: HVI light plus und HVI
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Ø: 18-20 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: MPK 18 V2A
Art.-Nr.: 819649
oder gleichwertig.

 

Technical data

Geeignet für HVI light plus und HVI
Werkstoff NIRO
Klemmbereich Ø 18-20 mm

Product 819649 was added to Notepad.

Product 819649 was added to the cart.


Befestigungsset Fangmast D40

Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI light plus Stützrohren Ø40 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).

1 Product

Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Befestigungsset für HVI light plus Leitung 21mm NIRO / Al
Befestigungsset zur Montage der
HVI light plus Leitung am Stützrohr D 40 mm,
bestehend aus Anschlussplatte (4-fach) und
Befestigungsring mit Schelle
für den Endverschluss
inkl. vier Kunstsstoffhalbschalen und zwei Kabelbindern
Werkstoff: NIRO / Al / Kunststoff
Aufnahme Anschlussplatte: Vierkantloch 13 mm
Leitungshalter: 4-fach
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Art.-Nr.: 819642
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO / Al / Kunststoff
Aufnahme Anschlussplatte Vierkantloch 13 mm
Leitungshalter 4-fach
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819642 was added to Notepad.

Product 819642 was added to the cart.


Befestigungsset Fangmast D50

Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI Stützrohren Ø50 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).

1 Product

Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Befestigungsset für HVI light plus Leitung
oder HVI long Leitung NIRO / Al
Befestigungsset zur Montage der
HVI light plus Leitung oder HVI long Leitung
am Stützrohr D 50 mm,
bestehend aus Anschlussplatte (4-fach) und
Befestigungsring mit Schelle
für den Endverschluss
inkl. vier Kunstsstoffhalbschalen und zwei Kabelbindern
Werkstoff: NIRO / Al / Kunststoff
Aufnahme Anschlussplatte: Vierkantloch 13 mm
Leitungshalter: 4-fach
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Art.-Nr.: 819283
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO / Al / Kunststoff
Aufnahme Anschlussplatte Vierkantloch 13 mm
Leitungshalter 4-fach
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819283 was added to Notepad.

Product 819283 was added to the cart.


Anschlussplatte

Anschlussplatte (vierfach) zur Montage der HVI light plus Leitung am Stützrohr Ø40 mm (z. B. Art.-Nr. 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).

1 Product

Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A

GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Anschlussplatte NIRO
(vierfach) zur Montage der HVI light plus Leitung
am Stützrohr Ø40 mm
Werkstoff: NIRO
Aufnahme Anschlussplatte: Vierkantloch 13 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Art.-Nr.: 819298
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Aufnahme Anschlussplatte Vierkantloch 13 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819298 was added to Notepad.

Product 819298 was added to the cart.


back to top