Your dashboard services.
Register to access all tools.

Prellleiter an Zäunen/Gabionen mit Zubehör

Objekte im Rissbereich der Oberleitung, die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen gefährden Personen und Anlagen. Diese leitfähigen Körper z.B. metallene Begrenzungen oder Zäune müssen durch einen zusätzlichen, ausreichend dimensionierten Leiter ertüchtigt werden. Dies geschieht über den Prellleiter. Er wird an Zäunen oder Begrenzungen installiert und löst bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus. Prellleiter kommen auch beim Tunnelbau und bei Schallschutzwänden zum Einsatz. Das notwendige Montagezubehör wie Pressverbinder und Leitungshalter runden das Portfolio als Gesamtheit ab.

Prellleiter

Prellleiter für den Einsatz bei Kurzschlussströmen kleiner 15 kA mit einem Durchmesser von 10 mm und für den Einsatz bei Kurzschlussströmen größer 15 kA mit einem Durchmesser von 16 mm. Die Prellleiter entsprechen den Anforderungen der RIL 997.0205.

3 Products

Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42

GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Prellleiter für Bahnanwendungen St/tZn Ø10 mm
beidseitig angefast
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser: 10 mm
Länge: 2950 mm
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.42
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Art.-Nr.: 419752
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff St/tZn
Durchmesser 10 mm
Länge (l1) 2950 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.42
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419752 was added to Notepad.

Product 419752 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Fangstange mit Durchmesser 16mm und Gesamtlänge 2000mm St/tZn
Fang-/Erdeinführungsstangen zum
Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser: 16 mm
Länge: 2000 mm
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.42
Normenbezug: Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Art.-Nr.: 483200
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff St/tZn
Durchmesser 16 mm
Länge (l1) 2000 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.42
Normenbezug Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.

Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42

GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Prellleiter für Bahnanwendungen St/tZn Ø16 mm
beidseitig angefast
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser: 16 mm
Länge: 5950 mm
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.42
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Art.-Nr.: 419753
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff St/tZn
Durchmesser 16 mm
Länge (l1) 5950 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.42
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419753 was added to Notepad.

Product 419753 was added to the cart.


Leitungshalter

Leitungshalter für die Befestigung von Prellleitern an Steingabionen oder Stabmattenzäunen.

2 Products

Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44

GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Parallelhalter St/tZn
zur Befestigung von Prellleiter
an Gabionenwänden und
Stabmattenzäunen.
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Klemme Rd / Rd: 6-22 mm
Schraube: M10 x 40
Werkstoff Schrauben / Federring: NIRO
Werkstoff Mutter / Scheibe: NIRO
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.44
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Art.-Nr.: 419751
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Klemme Rd / Rd 6-22 mm
Schraube eM10 x 40
Werkstoff Schrauben / Federring NIRO
Werkstoff Mutter / Scheibe NIRO
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.44
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419751 was added to Notepad.

Product 419751 was added to the cart.

Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47

GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Winkelhalter St/tZn
zur Befestigung von Prellleiter
an Gabionenwänden und
Stabmattenzäunen.
Montiert mit Überleger
DEHNquick.
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Gitterstab: 4-8 mm
Klemmbereich Rd: 10-16 mm
Schraube: M8 x 25 mm, M8 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Materialstärke: 3 mm
Ausführung mit: Federring und Kugelscheibe
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.47
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Art.-Nr.: 419750
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Klemme St/tZn
Klemmbereich Gitterstab 4-8 mm
Klemmbereich Rd 10-16 mm
Schraube e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter NIRO
Materialstärke 3 mm
Ausführung mit Federring und Kugelscheibe
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.47
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419750 was added to Notepad.

Product 419750 was added to the cart.


Pressverbinder

Aluminiumpressverbinder für die Verbindung von Bahnerdungsleitungen nach 4 EBS 15.03.43.

4 Products

Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 Stk.


Images

Additional information

Pressverbinder Al
zum Verbinden von
zwei Prellleitern Ø10 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter: Ø10 mm / Ø10 mm
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 13 mm
Länge: 133 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 987845
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419760
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter Ø10 mm / Ø10 mm
Außendurchmesser 25 mm
Innendurchmesser 13 mm
Länge (l1) 133 mm
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30
DB Nr. 987845
DB Zeichnungs-Nr. 4 EBS 15.03.43
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419760 was added to Notepad.

Product 419760 was added to the cart.

Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 Stk.


Images

Additional information

Pressverbinder Al
zum Verbinden von
zwei Prellleitern Ø16 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter: Ø16 mm / Ø16 mm
Außendurchmesser: 32 mm
Innendurchmesser: 17 mm
Länge: 143 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1449223
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419761
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter Ø16 mm / Ø16 mm
Außendurchmesser 32 mm
Innendurchmesser 17 mm
Länge (l1) 143 mm
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30
DB Nr. 1449223
DB Zeichnungs-Nr. 4 EBS 15.03.43
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419761 was added to Notepad.

Product 419761 was added to the cart.

Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 Stk.


Images

Additional information

Pressverbinder Al
zum Verbinden von
einem Bahnerdungskabel
100/110 mm2 mit einem
Prellleiter Ø10 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter: 100/110 mm2 / Ø10 mm
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 11/13 mm
Länge: 133 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 987879
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419762
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Al
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter 100/110 mm2 / Ø10 mm
Außendurchmesser 25 mm
Innendurchmesser 11/13 mm
Länge (l1) 133 mm
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30
DB Nr. 987879
DB Zeichnungs-Nr. 4 EBS 15.03.43
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419762 was added to Notepad.

Product 419762 was added to the cart.

Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 Stk.


Images

Additional information

Pressverbinder Al
zum Verbinden von
einem Bahnerdungskabel
100/110 mm2 mit einem
Prellleiter Ø16 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter: 100/110 mm2 / Ø16 mm
Außendurchmesser: 32 mm
Innendurchmesser: 15/17 mm
Länge: 143 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1449206
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419763
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Al
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter 100/110 mm2 / Ø16 mm
Außendurchmesser 32 mm
Innendurchmesser 15/17 mm
Länge (l1) 143 mm
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30
DB Nr. 1449206
DB Zeichnungs-Nr. 4 EBS 15.03.43
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419763 was added to Notepad.

Product 419763 was added to the cart.


Bahnerdungskabel

Aluminium Bahnerdungskabel nach EBS 15.03.17-3 mit optischer Kennzeichnung durch blaue Streifen.

2 Products

Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3

GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Bahnerdungskabel AlMg(St) 110 mm2
PVC Kabel 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Diebstahlschutz durch optische Kennzeichnung
Werkstoff Leiter: AlMg(St)
Werkstoff Mantel: PVC
Farbe Leitung: schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig): 110 mm2
Leitungslänge (Bund): 25 m
Manteleigenschaften: UV-stabilisiert und witterungsbeständig
DB Nr.: 965121
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Art.-Nr.: 419758
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Leiter AlMg (St)
Werkstoff Mantel PVC
Farbe Leitung schwarz ● (mit blauen Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig) 110 mm2
Leitungslänge (Bund) 25 m
Manteleigenschaften UV-stabilisiert und witterungsbeständig
DB Nr. 965121
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419758 was added to Notepad.

Product 419758 was added to the cart.

Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3

GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Bahnerdungskabel AlMg(St) 110 mm2
PVC Mantel 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Diebstahlschutz durch optische Kennzeichnung
Werkstoff Leiter: AlMg(St)
Werkstoff Mantel: PVC
Farbe Leitung: schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig): 110 mm2
Leitungslänge (Bund): 50 m
Manteleigenschaften: UV-stabilisiert und witterungsbeständig
DB Nr.: 965121
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Art.-Nr.: 419759
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Leiter AlMg (St)
Werkstoff Mantel PVC
Farbe Leitung schwarz ● (mit blauen Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig) 110 mm2
Leitungslänge (Bund) 50 m
Manteleigenschaften UV-stabilisiert und witterungsbeständig
DB Nr. 965121
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419759 was added to Notepad.

Product 419759 was added to the cart.


Glockenkabelschuhe

Aluminium Glockenkabelschuhe nach 3 EBS 15.03.22-1 in der Ausführung M10 / M12 für Bahnerdungskabel.

2 Products

Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1

GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 Stk.


Images

Additional information

Glockenkabelschuh Al 110 mm² M12
für Erdungskabel mit
PVC Mantel und
AlMg(St) Leiter
Werkstoff: Al
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 22 mm
Länge: 119 mm
Werkstoff Leiter: AlMgSt
Werkstoff Mantel: (N)A(St)YY-O
Leiterquerschnitt: 110 mm2
Bohrung Kabelschuh: 13 mm (M12)
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1219081
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.22-1
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Art.-Nr.: 419765
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Al
Außendurchmesser 25 mm
Innendurchmesser 22 mm
Länge (l1) 119 mm
Werkstoff Leiter AlMgSt
Werkstoff Mantel (N)A(St)YY-O
Leiterquerschnitt 110 mm2
Bohrung Kabelschuh 13 mm (M12)
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30
DB Nr. 1219081
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.22-1
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419765 was added to Notepad.

Product 419765 was added to the cart.

Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1

GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 Stk.


Images

Additional information

Glockenkabelschuh Al 110 mm² M16
für Erdungskabel mit
PVC Mantel und
AlMg(St) Leiter
Werkstoff: Al
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 22 mm
Länge: 119 mm
Werkstoff Leiter: AlMgSt
Werkstoff Mantel: (N)A(St)YY-O
Leiterquerschnitt: 110 mm2
Bohrung Kabelschuh: 17 mm (M16)
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1219082
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.22-1
Normenbezug: Ril 997.0204/0205

Fabrikat: DEHN
Typ: GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Art.-Nr.: 419766
oder gleichwertig.

 

Technical data

Werkstoff Al
Außendurchmesser 25 mm
Innendurchmesser 22 mm
Länge (l1) 119 mm
Werkstoff Leiter AlMgSt
Werkstoff Mantel (N)A(St)YY-O
Leiterquerschnitt 110 mm2
Bohrung Kabelschuh 17 mm (M16)
Presseinsatz siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach 3 Ebgw 05.30
DB Nr. 1219082
DB Zeichnungs-Nr. 3 EBS 15.03.22-1
Normenbezug Ril 997.0204/0205

Product 419766 was added to Notepad.

Product 419766 was added to the cart.


back to top