Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APHO

  • Protección frontal contra la energía incidente directa de la instalación de conmutación (zona 1 = escudo térmico)
  • Protección secundaria contra la energía incidente indirecta, por ejemplo, en caso de desviaciones de energía por el lateral y desde detrás (zona 2 = protección integral).
  • Protección contra la proyección o la caída de piezas (zona 3)
  • Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425

Details

lorem ipsum

Cubierta de protección probada contra arcos eléctricos

Nota: ¡El casco protector para operarios ESH U S no está incluido en el suministro!

1 Product

Part No. 785760 APHO

GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Material plástico, neopreno, cuero
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - un polo) APC 2
Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 37,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Grado de transmisión de luz VLT 29,1 ... 43,2 %
Normativa GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170

Product 785760 was added to Notepad.

Product 785760 was added to the cart.


back to top