Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNrecord Alert

  • Módulo de comunicación Modbus TCP/RTU
  • Integración de los descargadores de sobretensiones Red/Line en un sistema de vigilancia
  • Vigilancia de máx. 4 descargadores de sobretensiones con un contacto de señalización remota (FM) y hasta 150 descargadores BLITZDUCTOR XT (RJ 485)
  • Integración de contactos de señalización remota de cualquier tipo de componente funcional en la vigilancia

Details

Estructura del sistema completo DEHNrecord Alert con descargadores de sobretensiones Red/Line y Yellow/Line.
lorem ipsum


DRC AL MODBUS

Dispositivo compacto montado sobre carril DIN para la transmisión de información sobre el estado operativo de DPS como el estado funcional, número de artículo del DPS y números de artículo de los módulos de repuesto a través de RTU/TCP.

1 Product

Part No. 910694 DRC AL MODBUS

GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de comunicación Modbus DRC AL MODBUS
para descargadores de sobretensiones
Módulo a montar en carriles DIN
para integrar descargadores de sobretensiones
en sistemas de comunicación basados en Modbus
Transmisión del estado operativo
y los datos de artículo de máx. 150 BXT
con LifeCheck y máx. 4 contactos de señalización remota
a un sistema superior a través de Modbus RTU y Modbus TCP.
BXT instalados en el sistema tienen que vigilarse
mediante el DRC MCM AL XT.

Producto DEHN
Tipo: DRC AL MODBUS
art. no.: 910694
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de tensión de entrada dc (UIN ) 11-28 V
Máx. potencia 600 mW
Entradas 4 contactos de señalización remota universalmente empleables y máx. 150 BLITZDUCTOR XT a través del DRC MCM AL XT (910 698)
Comunicación Modbus RTU/TCP

Product 910694 was added to Notepad.

Product 910694 was added to the cart.


DRC MCM AL XT

Dispositivo montado sobre carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máx. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU con LifeCheck. Transmisión del estado operativo, la dirección bus y los números de artículo de los BXT a la unidad de comunicación DEHNrecord Alert.

1 Product

Part No. 910698 DRC MCM AL XT

GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Aparato para montaje en carril DIN con sensor LifeCheck DRC MCM XT
Aparato para montaje en carril DIN con sensor LifeCheck
RFIDintegrado para la
monitorización de estado
de máximo 10 BXT equipados con LifeCheck.
Indicación del estado del descargador
combinado con la señalización a distancia,
contacto normalmente cerrado o normalmente abierto.
Los BXT que se desea supervisar se pueden preprogramar con
DRC MCM combinado con un
PC y un adaptador RS485
convencional o con DRC LC M3
.

Producto DEHN
Tipo: DRC MCM AL XT
art. no.: 910698
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de tensión de entrada dc (UIN ) 18-48 V
Corriente nominal absorbida máx. (IIN ) 100 mA
Frecuencia de transmisión RFID 125 kHz
Interfaz física RS485
Volumen de suministro base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración

Product 910698 was added to Notepad.

Product 910698 was added to the cart.


back to top