Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare ArcClassic

  • Alta comodidad de uso gracias al cuero-neopreno transpirable.
  • Con cierres de velcro y cremalleras ignífugos
  • Costuras reflectantes
  • Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425

Details

Chaqueta con cuello alto sustendador y bolsillos funcionales en la manga.
lorem ipsum
Pantalón con cinturón ajustable y bolsillos funcionales en la pernera
lorem ipsum
lorem ipsum

Chaquetón protector probado contra arcos eléctricos

  • Cuello alto
  • Bolsillos funcionales en la manga
  • Con cierre de velcro y cremallera

5 Products

Part No. 785755 APC 48 50

GTIN 4013364152861, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.37 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 48 / 50 (M)
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785755 was added to Notepad.

Product 785755 was added to the cart.

Part No. 785756 APC 52 54

GTIN 4013364152878, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 52 / 54 (L)
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785756 was added to Notepad.

Product 785756 was added to the cart.

Part No. 785757 APC 56 58

GTIN 4013364152885, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.57 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 56 / 58 (XL)
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785757 was added to Notepad.

Product 785757 was added to the cart.

Part No. 785758 APC 60 62

GTIN 4013364245150, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.88 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 60 / 62 (XXL)
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785758 was added to Notepad.

Product 785758 was added to the cart.

Part No. 785759 APC 64 66

GTIN 4013364329362, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 4.08 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 64 / 66 (3XL)
En caso de manchas importantes el chaquetón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785759 was added to Notepad.

Product 785759 was added to the cart.


Chaqueta protectora probada contra arcos eléctricos

  • Cuello alto
  • Bolsillos funcionales en la manga
  • Con cierre de velcro y cremallera

7 Products

Part No. 785769 APJ 46

GTIN 4013364152007, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 46 (XS)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785769 was added to Notepad.

Product 785769 was added to the cart.

Part No. 785770 APJ 48

GTIN 4013364149458, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.56 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 48 (S)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785770 was added to Notepad.

Product 785770 was added to the cart.

Part No. 785771 APJ 50

GTIN 4013364149465, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 50 (M)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785771 was added to Notepad.

Product 785771 was added to the cart.

Part No. 785772 APJ 52

GTIN 4013364149472, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 52 (L)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785772 was added to Notepad.

Product 785772 was added to the cart.

Part No. 785773 APJ 54

GTIN 4013364149489, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.67 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 54 (XL)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785773 was added to Notepad.

Product 785773 was added to the cart.

Part No. 785774 APJ 56

GTIN 4013364149502, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.85 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 56 (XXL)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785774 was added to Notepad.

Product 785774 was added to the cart.

Part No. 785775 APJ 58

GTIN 4013364149519, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.78 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tres polos)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 58 (3XL)
En caso de manchas importantes la chaqueta puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785775 was added to Notepad.

Product 785775 was added to the cart.


Pantalón protector probado contra arcos eléctricos

  • Protectores de rodillas y tirantes incluidos en el suministro
  • Bolsillos interiores para los protectores de rodillas
  • Cinturón ajustable

7 Products

Part No. 785779 APT 46

GTIN 4013364151994, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 46 (XS)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785779 was added to Notepad.

Product 785779 was added to the cart.

Part No. 785780 APT 48

GTIN 4013364149526, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 48 (S)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785780 was added to Notepad.

Product 785780 was added to the cart.

Part No. 785781 APT 50

GTIN 4013364149533, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 50 (M)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785781 was added to Notepad.

Product 785781 was added to the cart.

Part No. 785782 APT 52

GTIN 4013364149540, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.06 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 52 (L)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785782 was added to Notepad.

Product 785782 was added to the cart.

Part No. 785783 APT 54

GTIN 4013364149557, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 54 (XL)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785783 was added to Notepad.

Product 785783 was added to the cart.

Part No. 785784 APT 56

GTIN 4013364149564, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.33 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 56 (XXL)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785784 was added to Notepad.

Product 785784 was added to the cart.

Part No. 785785 APT 58

GTIN 4013364149571, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) APC 2
Enegía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energía del arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (en cumplimiento con el Box Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Talla (internacional) 58 (3XL)
En caso de manchas importantes el pantalón puede lavarse en seco en una tintorería.

Product 785785 was added to Notepad.

Product 785785 was added to the cart.


back to top