Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pletinas

Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para aplicación en instalaciones de toma a tierra, instalaciones de protección contra rayos y anillos de compensación de potencial.

Pletina de acero

Revestimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (aprox. 500 g/m²).

9 Products

Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Ancho: 20 mm
Espesor: 2,5 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 20X2.5 STTZN R100M
art. no.: 810225
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 20 mm
Espesor 2,5 mm
Sección transversal 50 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 810225 was added to Notepad.

Product 810225 was added to the cart.

Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN R50M
art. no.: 810335
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material St/tZn
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 810335 was added to Notepad.

Product 810335 was added to the cart.

Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN R25M
art. no.: 852335
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material St/tZn
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 852335 was added to Notepad.

Product 852335 was added to the cart.

Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Pletina de acero, 30 mm de ancho / 105 mm², St/tZn
Pletinas en cumplimiento con DIN EN 62561-2
(VDE 0185-202), para su colocación
más fácil en instalaciones de toma de tierra,
instalaciones de protección contra rayos
y en la compensación de potencial
en anillos de tierra.
Para su utilización sólo en hormigón.
Einsatz in Beton.
Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
art. no.: 854335
o equivalente

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material St/tZn
Norma en cumplimiento con DIN EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 854335 was added to Notepad.

Product 854335 was added to the cart.

Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Pletina de acero, 30 mm de ancho / 105 mm² St/tZn
Pletinas en cumplimiento con DIN EN 62561-2
(VDE 0185-202), para su colocación más fácil
en instalaciones de toma de tierra,
instalaciones de protección contra rayo
y compensación de potencial en anillos de tierra.
Para su utilización en hormigón.
Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
art. no.: 814335
o equivalente

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material St/tZn
Norma en cumplimiento con DIN EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 814335 was added to Notepad.

Product 814335 was added to the cart.

Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 4 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 30X4 STTZN R52M
art. no.: 810304
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 4 mm
Sección transversal 120 mm2
Material St/tZn
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA

Product 810304 was added to Notepad.

Product 810304 was added to the cart.

Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Ancho: 40 mm
Espesor: 4 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 40X4 STTZN R40M
art. no.: 810404
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 40 mm
Espesor 4 mm
Sección transversal 160 mm2
Material St/tZn
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 11,2 kA

Product 810404 was added to Notepad.

Product 810404 was added to the cart.

Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Ancho: 40 mm
Espesor: 5 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 40X5 STTZN R30M
art. no.: 810405
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 40 mm
Espesor 5 mm
Sección transversal 200 mm2
Material St/tZn
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA

Product 810405 was added to Notepad.

Product 810405 was added to the cart.

Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Pletina 50 mm / 200 mm² St/tZn
Pletinas según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su utilización en instalaciones de toma de tierra,
instalaciones de protección contra rayos y
compensación de potencial anular
Ancho: 50 mm
Espesor: 4 mm
Material: St/tZn

Producto DEHN
Tipo: BA 50X4 STTZN R30M
art. no.: 810504
o equivalente

 

Technical data

Ancho 50 mm
Espesor 4 mm
Sección transversal 200 mm2
Material St/tZn
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA

Product 810504 was added to Notepad.

Product 810504 was added to the cart.


Pletina de cobre

1 Product

Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Ancho: 20 mm
Espesor: 2,5 mm
Material: Cu

Producto DEHN
Tipo: BA 20X2.5 CU R100M
art. no.: 831225
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 20 mm
Espesor 2,5 mm
Sección transversal 50 mm2
Material Cu
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 831225 was added to Notepad.

Product 831225 was added to the cart.


Pletina de acero inoxidable

6 Products

Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V2A R25M
art. no.: 860925
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material INOX
Material número 1.4301 / 1.4303
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860925 was added to Notepad.

Product 860925 was added to the cart.

Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V2A R60M
art. no.: 860900
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material INOX
Material número 1.4301 / 1.4303
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860900 was added to Notepad.

Product 860900 was added to the cart.

Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V4A R25M
art. no.: 860325
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860325 was added to Notepad.

Product 860325 was added to the cart.

Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Ancho: 30 mm
Espesor: 3,5 mm
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404

Producto DEHN
Tipo: BA 30X3.5 V4A R60M
art. no.: 860335
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 30 mm
Espesor 3,5 mm
Sección transversal 105 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860335 was added to Notepad.

Product 860335 was added to the cart.

Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Ancho: 40 mm
Espesor: 4 mm
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404

Producto DEHN
Tipo: BA 40X4 V4A R40M
art. no.: 860404
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 40 mm
Espesor 4 mm
Sección transversal 160 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 860404 was added to Notepad.

Product 860404 was added to the cart.

Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Ancho: 40 mm
Espesor: 5 mm
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404

Producto DEHN
Tipo: BA 40X5 V4A R30M
art. no.: 860405
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Ancho 40 mm
Espesor 5 mm
Sección transversal 200 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 860405 was added to Notepad.

Product 860405 was added to the cart.


back to top